(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TILEMENT スピンドル アルミ 硬質 32 1000本

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TILEMENT スピンドル アルミ 硬質 32 1000本

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,334円
税込単価
15,767円

【商品仕様】・スピンドルアルミ硬質321000本・JANコード:4545384...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    その他
  • その他:
    オプション
  • JANコード:
    4545384431027
  • トラスココード:
    130-9934
  • 材質1:
    釘材:アルミニウム合金線材、プレート材:溶融亜鉛メッキ鋼板
  • 商品種類詳細:
    スピンドル

Loading...

製品仕様

型番JANコードトラスココード材質1
431003204545384431027130-9934【釘材】アルミニウム合金線材【プレート材】溶融亜鉛メッキ鋼板
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

43100320

1個

14,334( 15,767円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・スピンドルアルミ硬質321000本
・JANコード:4545384431027
・トラスココード:130-9934
・質量:0g
【材質/仕上】
・【釘材】アルミニウム合金線材【プレート材】溶融亜鉛メッキ鋼板
【セット内容/付属品】
・専用接着剤SP-50(200g)3本

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TILEMENT スピンドル アルミ 硬質 32 1000本の型番43100320のページです。
型番43100320に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TILEMENT スピンドル アルミ 硬質 32 1000本

TILEMENT スピンドル アルミ 硬質 32 1000本

    TILEMENT スピンドル アルミ 硬質 30 1000本

    TILEMENT スピンドル アルミ 硬質 30 1000本

      TILEMENT スピンドル鋲 アルミ 軟質 テープ付 38 1000本

      TILEMENT スピンドル鋲 アルミ 軟質 テープ付 38 1000本

        TILEMENT スプリングワッシャー PK 1000個

        TILEMENT スプリングワッシャー PK 1000個

          TILEMENT スピンドルワッシャー (1000枚入)

          TILEMENT スピンドルワッシャー (1000枚入)

            TILEMENT スプリングワッシャー P2 1000個

            TILEMENT スプリングワッシャー P2 1000個

              TILEMENT スピンドルPKセット アルミ 32 グレー 1000セット

              TILEMENT スピンドルPKセット アルミ 32 グレー 1000セット

                TILEMENT スピンドルPKセット アルミ 32 シロ 1000セット

                TILEMENT スピンドルPKセット アルミ 32 シロ 1000セット

                  TILEMENT スピンドルPKセット アルミ 32 クロ 1000セット

                  TILEMENT スピンドルPKセット アルミ 32 クロ 1000セット

                    TILEMENT スピンドルPKハーフセット アルミ 32 シロ 500セット

                    TILEMENT スピンドルPKハーフセット アルミ 32 シロ 500セット

                      TILEMENT スピンドルPKセット アルミ 57 シロ 1000セット

                      TILEMENT スピンドルPKセット アルミ 57 シロ 1000セット

                        TILEMENT スピンドルPKセット アルミ 57 クロ 1000セット

                        TILEMENT スピンドルPKセット アルミ 57 クロ 1000セット

                          TILEMENT スピンドルPKハーフセット アルミ 57 シロ 500セット

                          TILEMENT スピンドルPKハーフセット アルミ 57 シロ 500セット

                            メーカー タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント
                            通常価格 14,334円 14,060円 29,358円 10,987円 4,295円 10,987円 51,067円 34,671円 39,674円 26,242円 35,510円 41,095円 26,519円
                            通常出荷日 5日目   4日目   1日目   4日目   1日目   4日目   5日目   4日目   4日目   5日目   5日目   5日目   4日目  
                            商品種類 その他 その他 その他 その他 - その他 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤
                            その他 オプション オプション オプション オプション - オプション - - - - - - -
                            JANコード 4545384431027 4545384431010 4545384421004 4545384441002 - 4545384441200 4545384431324 4545384431300 4545384431331 4545384431201 4545384431317 4545384431355 4545384431218
                            トラスココード 130-9934 130-9916 858-5879 130-9898 - 130-9912 130-9929 130-9928 130-9938 130-9927 130-9937 130-9941 130-9925
                            材質1 釘材:アルミニウム合金線材、プレート材:溶融亜鉛メッキ鋼板 釘材:アルミニウム合金線材、プレート材:溶融亜鉛メッキ鋼板 釘材:アルミニウム合金線材、プレート材:溶融亜鉛メッキ鋼板 冷間圧延ステンレス鋼板SUS430 - 冷間圧延ステンレス鋼板SUS430 釘材:アルミニウム合金線材、プレート材:溶融亜鉛メッキ鋼板、キャップ材:ポリプロピレン、スプリング材:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS430) 釘材:アルミニウム合金線材、プレート材:溶融亜鉛メッキ鋼板、キャップ材:ポリプロピレン、スプリング材:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS430) 釘材:アルミニウム合金線材、プレート材:溶融亜鉛メッキ鋼板、キャップ材:ポリプロピレン、スプリング材:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS430) 釘材:アルミニウム合金線材、プレート材:溶融亜鉛メッキ鋼板、キャップ材:ポリプロピレン、スプリング材:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS430) 釘材:アルミニウム合金線材、プレート材:溶融亜鉛メッキ鋼板、キャップ材:ポリプロピレン、スプリング材:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS430) 釘材:アルミニウム合金線材、プレート材:溶融亜鉛メッキ鋼板、キャップ材:ポリプロピレン、スプリング材:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS430) 釘材:アルミニウム合金線材、プレート材:溶融亜鉛メッキ鋼板、キャップ材:ポリプロピレン、スプリング材:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS430)

                            TILEMENT スピンドル アルミ 硬質 32 1000本のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました