(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ファイリングキャビネット A4-2N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ファイリングキャビネット A4-2N

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
42,788円
税込価格
47,067円

【特長】・幅広く使え、もっとも多く利用されているサイズです・段数:2段 ・天板...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

45108

1個

42,788( 47,067円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・幅広く使え、もっとも多く利用されているサイズです
・段数:2段
・天板仕様:アイボリー
・引出し内寸法:W319×D561×H274mm
・付属品:仕切板4枚
【商品仕様】
・387×620×740
・ライオン ファイリングキャビネット A4-2N
・JANコード:4903331451083
・質量:29kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ファイリングキャビネット A4-2N

ファイリングキャビネット A4-2N

    ファイリングキャビネット A4-4N

    ファイリングキャビネット A4-4N

      ライオン ファイリングキャビネット B4-2N

      ライオン ファイリングキャビネット B4-2N

        ライオン ファイリングキャビネット A4-3N

        ライオン ファイリングキャビネット A4-3N

          ライオン ファイリングキャビネット B4-4N

          ライオン ファイリングキャビネット B4-4N

            ライオン ファイリングキャビネット A4-277N

            ライオン ファイリングキャビネット A4-277N

              ライオン ファイリングキャビネット B4-3N

              ライオン ファイリングキャビネット B4-3N

                カタログケース(A4・A3タイプ) A2C-W

                カタログケース(A4・A3タイプ) A2C-W

                  ファイリングキャビネット/ハンガーフレーム

                  ファイリングキャビネット/ハンガーフレーム

                    ナイキ ファイリングキャビネット W387×D620×H1335

                    ナイキ ファイリングキャビネット W387×D620×H1335

                      ナカバヤシ アバンテV2フロアケース A4/タテ型 深型9段×2列 AF-M18-N

                      ナカバヤシ アバンテV2フロアケース A4/タテ型 深型9段×2列 AF-M18-N

                        レターケース(A4型・2列タイプ)

                        レターケース(A4型・2列タイプ)

                          ナカバヤシ フロアケース A4/タテ型 浅型18段×2列 A4-36P

                          ナカバヤシ フロアケース A4/タテ型 浅型18段×2列 A4-36P

                            メーカー ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 トラスコ中山 ダイシン ナイキ ナカバヤシ トラスコ中山 ナカバヤシ
                            通常価格 42,788円 69,299円 47,949円 63,438円 81,725円 49,964円 70,262円 50,726円 1,389円 64,042円 36,999円 28,379円 50,006円
                            通常出荷日 11日目   7日目   11日目   11日目   11日目   11日目   11日目   8日目   4日目~   4日目   7日目   1日目   11日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体

                            ファイリングキャビネット A4-2Nのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました