(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ライオン ファイリングキャビネット B4-4N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ライオン ファイリングキャビネット B4-4N

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
81,725円  特別価格 
税込価格
89,898円  特別価格 

【特長】・段数:4段 ・天板仕様:アイボリー ・引出し内寸法:W387×D56...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

45134

1個

81,725円

69,163

( 76,079円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・段数:4段
・天板仕様:アイボリー
・引出し内寸法:W387×D561×H299mm
・付属品:仕切板8枚
【商品仕様】
・455×620×1400
・ライオン ファイリングキャビネット B4-4N
・JANコード:4903331451342
・質量:56kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ライオン ファイリングキャビネット B4-4N

ライオン ファイリングキャビネット B4-4N

    ライオン ファイリングキャビネット B4-3N

    ライオン ファイリングキャビネット B4-3N

      ライオン ファイリングキャビネット B4-2N

      ライオン ファイリングキャビネット B4-2N

        ライオン ファイリングキャビネット A4-3N

        ライオン ファイリングキャビネット A4-3N

          ファイリングキャビネット A4-4N

          ファイリングキャビネット A4-4N

            ライオン ファイリングキャビネット A4-277N

            ライオン ファイリングキャビネット A4-277N

              ファイリングキャビネット A4-2N

              ファイリングキャビネット A4-2N

                ライオン スチール書庫 #230N

                ライオン スチール書庫 #230N

                  レターケース(引出型)B4

                  レターケース(引出型)B4

                    ファイリングキャビネット/ハンガーフレーム

                    ファイリングキャビネット/ハンガーフレーム

                      ナイキ ファイリングキャビネット W387×D620×H1335

                      ナイキ ファイリングキャビネット W387×D620×H1335

                        カタログケース (B4タイプ) B3Cシリーズ

                        カタログケース (B4タイプ) B3Cシリーズ

                          コンビカタログケース(B4タイプ)

                          コンビカタログケース(B4タイプ)

                            メーカー ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 アズワン ダイシン ナイキ トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 81,725円 70,262円 47,949円 63,438円 69,299円 49,964円 42,788円 35,968円 14,948円 1,389円 64,042円 66,027円 119,398円
                            通常出荷日 11日目   11日目   11日目   11日目   7日目   11日目   11日目   11日目   1日目~   4日目~   4日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体

                            ライオン ファイリングキャビネット B4-4Nのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました