(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RUSTOLEUM ストライピングワンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

RUSTOLEUM ストライピングワンド

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,012円
税込単価
3,313円

【特長】・ストライピングペイント専用の塗装機です。・セットしてスプレーすると、...

詳細情報を確認する

型番

880R026 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

880R026

2個

3,012( 3,313円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ストライピングペイント専用の塗装機です。
・セットしてスプレーすると、真っ直ぐな線を快適に正確に引く事ができます。
・耐久性のある軽量設計です。
【用途】
・コンクリートやアスファルトの床面。
【商品仕様】
・組み立て式
・JANコード:4976124255557
・トラスココード:781-5956
・質量:830g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

RUSTOLEUM ストライピングワンドの型番880R026のページです。
型番880R026に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RUSTOLEUM ストライピングワンド

RUSTOLEUM ストライピングワンド

    RUSTOLEUM フロステッドガラス 312g

    RUSTOLEUM フロステッドガラス 312g

      RUSTOLEUM ビニール 312g ブラック

      RUSTOLEUM ビニール 312g ブラック

        RUSTOLEUM サティン 340g ブラック

        RUSTOLEUM サティン 340g ブラック

          RUSTOLEUM グリッター 290g レッド

          RUSTOLEUM グリッター 290g レッド

            RUSTOLEUM メタリック 312g シルバー

            RUSTOLEUM メタリック 312g シルバー

              RUSTOLEUM プロテクティブ エナメル 340g サンバーストイエロー

              RUSTOLEUM プロテクティブ エナメル 340g サンバーストイエロー

                RUSTOLEUM グリッター 290g ケリーグリーン

                RUSTOLEUM グリッター 290g ケリーグリーン

                  RUSTOLEUM チョークボード スプレー 312g ブラック

                  RUSTOLEUM チョークボード スプレー 312g ブラック

                    RUSTOLEUM プロテクティブ エナメル 340g グロスブラック

                    RUSTOLEUM プロテクティブ エナメル 340g グロスブラック

                      ビニローゼスプレー(合成樹脂塗料・工作・ホビー用塗料)

                      ビニローゼスプレー(合成樹脂塗料・工作・ホビー用塗料)

                        油性シリコンラッカースプレー

                        油性シリコンラッカースプレー

                          シントー 鉄部用ペイント コーヒーブラウン 1.6L

                          シントー 鉄部用ペイント コーヒーブラウン 1.6L

                            メーカー ニッぺ ニッぺ ニッぺ ニッぺ ニッぺ ニッぺ ニッぺ ニッぺ ニッぺ ニッぺ サンデーペイント カンペハピオ シントーファミリー
                            通常価格 3,012円 1,311円 1,311円 1,350円 1,755円 1,350円 1,424円 1,755円 1,257円 1,424円 1,115円 1,202円 4,790円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   8日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   1日目   1日目~   4日目  

                            RUSTOLEUM ストライピングワンドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました