(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネット付きビットホルダー 落ちない君 BITH6.35

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マグネット付きビットホルダー 落ちない君 BITH6.35【1~2個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
600円 ~ 1,370円
税込価格
660円 ~ 1,507円

【特長】・ネオジム磁石を内封しビットやドライバーに取り付けて使用すると磁力が強...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ケース・ホルダー
  • マグネット:
    あり
  • 材質1:
    本体:PP樹脂
  • 材質2:
    中:磁石

(i)ご注意

  • 細丸ビットや長さ45mmのビットには使用できません。 ドライバーでφ6.36mm以上や一部のマイナスドライバーでは入らないことがあります。 青、ピンク、黄色、赤、黄緑、濃緑の6色ありますが、色の指定はできません。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
全長(mm)
収納本数
JANコード
トラスココード
寸法
適応サイズ(mm)
入り数
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
27
1
4953830325903
814-6107
-
Φ6.35、六角ビット6.35
-
3

30個

600( 660円 )

6日目

27
2
4953830325910
344-8207
-
Φ6.35、六角ビット6.35
-
7.5

1パック

2個入り

1,370( 1,507円 )

4日目

13.5
4
4953830325934
814-6108
-
Φ6.35、六角ビット6.35
-
11.5

12個

870( 957円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ネオジム磁石を内封しビットやドライバーに取り付けて使用すると磁力が強くなりビスが落ちにくくなります
【用途】
・ドライバーやドライバービットに装着して使用します
【商品仕様】
・全長(mm):27
・適応サイズ(mm):Φ6.35、六角ビット6.35
・JANコード:4953830325903
・トラスココード:814-6107
・質量:3g
【材質/仕上】
・本体:PP樹脂
・中:磁石

(i)ご注意

  • 細丸ビットや長さ45mmのビットには使用できません。 ドライバーでφ6.36mm以上や一部のマイナスドライバーでは入らないことがあります。 青、ピンク、黄色、赤、黄緑、濃緑の6色ありますが、色の指定はできません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネット付きビットホルダー 落ちない君 BITH6.35

マグネット付きビットホルダー 落ちない君 BITH6.35

    1/4″(6.35mm) ビットホルダー

    1/4″(6.35mm) ビットホルダー

      ビットホルダー(ビット6.35mm軸対応)

      ビットホルダー(ビット6.35mm軸対応)

        ビットホルダー

        ビットホルダー

          1/4"HEXビットホルダー(マグネット&リング式)

          1/4"HEXビットホルダー(マグネット&リング式)

            ビットホルダー ビット差込口二面幅 6.35mm

            ビットホルダー ビット差込口二面幅 6.35mm

              マグネットホルダー TRD-MH

              マグネットホルダー TRD-MH

                マグネット・ビスキャッチ

                マグネット・ビスキャッチ

                  ネジキャッチ ABS シャンク径6.35mm

                  ネジキャッチ ABS シャンク径6.35mm

                    電動ドライバー用ビットホルダー 451M-C6

                    電動ドライバー用ビットホルダー 451M-C6

                      1/4″(6.35mm) アダプター 110-35B・-50B・-100B・-150B

                      1/4″(6.35mm) アダプター 110-35B・-50B・-100B・-150B

                        ビットホルダーAD付

                        ビットホルダーAD付

                          1/4″(6.35mm) アダプター 112-50B・-100B・-150B

                          1/4″(6.35mm) アダプター 112-50B・-100B・-150B

                            メーカー ヒット KOKEN 山下工業研究所 SK-11 サンフラッグ PBスイスツールズ TONE トラスコ中山 トラスコ中山 エンジニア PBスイスツールズ KOKEN 山下工業研究所 ベストツール KOKEN 山下工業研究所
                            通常価格 600円 1,160円 867円 310円 3,183円 975円 660円 1,171円 1,180円 2,107円 1,020円 1,179円 1,639円
                            通常出荷日 4日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                            商品種類 ケース・ホルダー アダプター - ケース・ホルダー アダプター アダプター - ネジマグキャッチャー ネジマグキャッチャー アダプター アダプター ケース・ホルダー アダプター
                            マグネット あり なし - - あり - あり あり あり あり なし - なし
                            材質1 本体:PP樹脂 - - - - - - - - - - - -
                            材質2 中:磁石 - - - - - - - - - - - -

                            マグネット付きビットホルダー 落ちない君 BITH6.35のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドライバービット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました