(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セメダイン コンクリメント P20ml CA-134

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

セメダイン コンクリメント P20ml CA-134

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
259円
税込単価
285円

【特長】・コンクリート面への木材やタイルの接着に最適です。・発泡スチロールも溶...

詳細情報を確認する

  • 硬化後の色:
    灰白色

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CA-134

10

2個

259( 285円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンクリート面への木材やタイルの接着に最適です。
・発泡スチロールも溶かすことなく接着できるタイプです。
・柔らかいペースト状で垂直面でも垂れません。
・充てん効果があり凹凸面に使えます。
・硬化後の状態は硬いです。
・色:灰白色です。
・ベルマーク付きです。
【用途】
・クギの打てないコンクリート面へのタイル・木・ハンガーボードなどの接着に。
・コンクリート、モルタル面への木、陶磁器タイル、硬質塩化ビニルの接着に。
・発泡スチロールの接着に。
・内装工事用に。
【商品仕様】
・色:灰白色
・容量(ml):20
・20ml(CA-131)、50ml(CA-132)、P50ml(CA-135)、170ml(CA-133):
・コンクリートと木材、コンクリートとタイル用の接着剤です。
・酢酸ビニル樹脂系溶剤系接着剤です。
・コンクリメント 20ml(CA-131)、50ml(CA-132)、P50ml(CA-135)、170ml(CA-133)もございます。
・JANコード:4901761100809
・トラスココード:813-5161
・質量:51g
【材質/仕上】
・主成分:酢酸ビニル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セメダイン コンクリメント P20ml CA-134の型番CA-134のページです。
型番CA-134に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セメダイン コンクリメント P20ml CA-134

セメダイン コンクリメント P20ml CA-134

    セメダイン タイルエース P50ml CA-330

    セメダイン タイルエース P50ml CA-330

      セメダイン コンクリメントV 1kg RE-266

      セメダイン コンクリメントV 1kg RE-266

        セメダイン 木工用速乾 180mlフック CA-239

        セメダイン 木工用速乾 180mlフック CA-239

          セメダイン PM165R HI P50ml RE-220

          セメダイン PM165R HI P50ml RE-220

            スーパーX ゴールド 20ml

            スーパーX ゴールド 20ml

              セメダイン タイルエース 120ml RE-358

              セメダイン タイルエース 120ml RE-358

                接着剤 セメダインホワイト

                接着剤 セメダインホワイト

                  セメダイン 車止め用 170ml RE-215

                  セメダイン 車止め用 170ml RE-215

                    セメダイン PM155 グレー 333ml RE-017

                    セメダイン PM155 グレー 333ml RE-017

                      セメダイン タイルエースF MP500ml RE-206

                      セメダイン タイルエースF MP500ml RE-206

                        セメダイン ボ-ドロック310 333ml RE-254

                        セメダイン ボ-ドロック310 333ml RE-254

                          セメダイン 根太用速乾G28 760ml RS-211

                          セメダイン 根太用速乾G28 760ml RS-211

                            メーカー セメダイン セメダイン セメダイン セメダイン セメダイン セメダイン セメダイン セメダイン セメダイン セメダイン セメダイン セメダイン セメダイン
                            通常価格 259円 597円 1,248円 300円 498円 574円 1,145円 125円 1,172円 1,873円 1,083円 1,170円 1,875円
                            通常出荷日 1日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   1日目   5日目   5日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            硬化後の色 灰白色 白色 - 透明 - 透明 - 透明 - 灰色 白色 白色 淡黄色

                            セメダイン コンクリメント P20ml CA-134のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました