(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セメダイン 木工用速乾 180mlフック CA-239

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

セメダイン 木工用速乾 180mlフック CA-239

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
300円
税込単価
330円

【特長】・速乾タイプ水系接着剤【用途】・木工・紙工作用【商品仕様】・色:白色・...

詳細情報を確認する

  • 硬化後の色:
    透明

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CA-239

10

1個

300( 330円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・速乾タイプ水系接着剤
【用途】
・木工・紙工作用
【商品仕様】
・色:白色
・容量(ml):180
・使いやすいポリボトル・フック用袋入り
・JANコード:4901761144865
・トラスココード:813-5185
・質量:198g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

セメダイン 木工用速乾 180mlフック CA-239の型番CA-239のページです。
型番CA-239に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セメダイン 木工用速乾 180mlフック CA-239

セメダイン 木工用速乾 180mlフック CA-239

    接着剤 木工用速乾 180ml

    接着剤 木工用速乾 180ml

      接着剤 木工用速乾 50ml

      接着剤 木工用速乾 50ml

        接着剤 木工用 180ml

        接着剤 木工用 180ml

          セメダイン 木工用速乾 3kg AE-285

          セメダイン 木工用速乾 3kg AE-285

            木工用速乾詰替用スタンドパック

            木工用速乾詰替用スタンドパック

              セメダイン 根太用速乾G28 760ml RS-211

              セメダイン 根太用速乾G28 760ml RS-211

                セメダイン コンクリメント P20ml CA-134

                セメダイン コンクリメント P20ml CA-134

                  セメダイン タイルエース P50ml CA-330

                  セメダイン タイルエース P50ml CA-330

                    セメダイン 木工用605 3kg AE-195

                    セメダイン 木工用605 3kg AE-195

                      セメダイン 木工用605 スタンドパック 1kg AE-331

                      セメダイン 木工用605 スタンドパック 1kg AE-331

                        セメダイン 車止め用 170ml RE-215

                        セメダイン 車止め用 170ml RE-215

                          セメダイン タイルエース 120ml RE-358

                          セメダイン タイルエース 120ml RE-358

                            メーカー セメダイン セメダイン セメダイン セメダイン セメダイン セメダイン セメダイン セメダイン セメダイン セメダイン セメダイン セメダイン セメダイン
                            通常価格 300円 448円 220円 290円 2,941円 968円 1,875円 259円 597円 2,302円 697円 1,172円 1,145円
                            通常出荷日 4日目   4日目   3日目   3日目   2日目   2日目   4日目   1日目   4日目   4日目   4日目   5日目   1日目  
                            硬化後の色 透明 透明 透明 透明 透明 透明 淡黄色 灰白色 白色 透明 透明 - -

                            セメダイン 木工用速乾 180mlフック CA-239のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました