(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テラモト ボックスカート 90白

画像をクリックして拡大イメージを表示する

テラモト ボックスカート 90白

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
44,605円
税込単価
49,066円

【特長】・五色のカラーでゴミの分別がしやすいカートです。・ペダル式なので両手が...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ゴミ箱
  • 用途:
    ペールタイプ
  • トラスココード:
    817-3130
  • JANコード:
    4904771634784
  • 質量(g):
    6700.0
  • 材質1:
    ポリプロピレン

型番

DS-224-309-8 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプゴミ箱用途ペールタイプ
トラスココード817-3130JANコード4904771634784
質量(g)6700.0材質1ポリプロピレン

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DS-224-309-8

1個

44,605( 49,066円 )

9日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・五色のカラーでゴミの分別がしやすいカートです。
・ペダル式なので両手が塞がっていても足元で蓋の開閉ができて便利です。
【用途】
・工場・オフィスなどゴミ集積・運搬用
【商品仕様】
・W520×D480×H930mm
・W520×D480×H930mm
・JANコード:4904771634784
・トラスココード:817-3130
・質量:6.7kg
【材質/仕上】
・ポリプロピレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テラモト ボックスカート 90白の型番DS-224-309-8のページです。
型番DS-224-309-8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テラモト ボックスカート 90白

テラモト ボックスカート 90白

    テラモト ボックスカート 90緑

    テラモト ボックスカート 90緑

      テラモト ボックスカート 90赤

      テラモト ボックスカート 90赤

        テラモト ボックスカート 90黄

        テラモト ボックスカート 90黄

          トラッシュペール90 本体のみ

          トラッシュペール90 本体のみ

            トラッシュペール90 蓋のみ

            トラッシュペール90 蓋のみ

              テラモト キャスターペール70 黒/灰

              テラモト キャスターペール70 黒/灰

                テラモト ステンレスペール 中カゴ付

                テラモト ステンレスペール 中カゴ付

                  テラモト エコシャンA本体360

                  テラモト エコシャンA本体360

                    テラモト カップ回収容器95

                    テラモト カップ回収容器95

                      テラモト ステンレスペール 中カゴなし

                      テラモト ステンレスペール 中カゴなし

                        テラモト BMダストカー袋 大袋E 緑

                        テラモト BMダストカー袋 大袋E 緑

                          テラモト BMダストカー袋 大袋E 黄

                          テラモト BMダストカー袋 大袋E 黄

                            メーカー テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト
                            通常価格 44,605円 44,605円 44,605円 44,605円 8,300円 6,270円 10,185円 31,040円 3,529円 21,009円 19,953円 7,025円 7,708円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目   2日目   2日目   9日目   4日目   4日目   5日目   4日目   4日目   6日目  
                            商品タイプ ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 - ゴミ箱 ゴミ箱 - -
                            用途 ペールタイプ ペールタイプ ペールタイプ ペールタイプ ペールタイプ ペールタイプ ペールタイプ ペールタイプ - ゴミ箱 ペールタイプ - -
                            トラスココード 817-3130 817-3126 817-3127 817-3129 817-3289 817-3290 782-1557 782-7911 817-3360 782-3100 782-7903 817-2943 817-2947
                            JANコード 4904771634784 4904771634715 4904771634722 4904771634760 4904771561851 4904771561950 4904771102801 4904771795102 4904771591636 4904771598901 4904771795003 4904771517414 4904771517452
                            質量(g) 6700.0 6700.0 6700.0 6700.0 3800 1800 5300.0 2900.0 1500 5000 1900.0 500.000 500.000

                            テラモト ボックスカート 90白のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト