(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マンホール屏風 4面式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マンホール屏風 4面式

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,381円
税込単価
26,819円

【特長】・下水工事などで使います【用途】・穴が開いている危険箇所の一時的な仮囲...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GWK-A4

1個

24,381( 26,819円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・下水工事などで使います
【用途】
・穴が開いている危険箇所の一時的な仮囲いとして

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マンホール屏風 4面式の型番GWK-A4のページです。
型番GWK-A4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マンホール屏風 4面式

マンホール屏風 4面式

    単管バリ(2接点用)

    単管バリ(2接点用)

      カラーパイプバリケード

      カラーパイプバリケード

        柵型ガード PEDシリーズ 単体型

        柵型ガード PEDシリーズ 単体型

          セイフティフェンス(連結)

          セイフティフェンス(連結)

            ユニット 万能おもし(グリーン) 超高分子ポリエチレン 330×340×170

            ユニット 万能おもし(グリーン) 超高分子ポリエチレン 330×340×170

              キックバリ

              キックバリ

                セイフティフェンス(単体)

                セイフティフェンス(単体)

                  重機接触防止装置エスカルバー

                  重機接触防止装置エスカルバー

                    ユニット KYフェンス 超高分子ポリエチレン 1200×2500×50

                    ユニット KYフェンス 超高分子ポリエチレン 1200×2500×50

                      セイフティーフェンス(丸支柱タイプ)

                      セイフティーフェンス(丸支柱タイプ)

                        柵型ガード PEDシリーズ 連結型

                        柵型ガード PEDシリーズ 連結型

                          フェンス重石

                          フェンス重石

                            メーカー トーグ安全工業 トーグ安全工業 トーグ安全工業 アメフレック サカエ ユニット つくし工房 サカエ つくし工房 ユニット サカエ アメフレック グリーンクロス
                            通常価格 24,381円 3,057円 28,505円 163,657円 27,048円 4,080円 9,625円 38,694円 17,603円 52,528円 16,612円 267,886円 6,367円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   5日目   3日目   6日目   2日目~   3日目   2日目~   6日目   3日目   5日目   8日目  
                            ブラック/イエロー イエロー - イエロー オレンジ グリーン その他 オレンジ オレンジ グリーン イエロー イエロー グレー
                            トラスココード 854-7636 854-7645 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 10200.0 5200.0 20000.0 - - - - - - - - - -
                            材質1 布/鉄棒 鉄パイプ・焼付塗装 スチール - - - - - - - - - -

                            マンホール屏風 4面式のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました