(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイティプーラーセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マイティプーラーセット

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
122,397円 118,651円
税込単価
134,637円 130,516円

【特長】・高力フレームのプーラーに油圧ジャッキ(HJ-100N)を備え大型車の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    汎用ツール
  • トラスココード:
    853-5972
  • 質量(g):
    3700
  • 材質1:
    スチール

(i)ご注意

  • 作業の際は各摺動部にオイル又はグリスを塗布してご使用ください。
  • 保護具を着用してご使用ください。
  • 別途運賃
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

HMP-100N 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HMP-100N

1個

122,397円

118,651

( 130,516円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高力フレームのプーラーに油圧ジャッキ(HJ-100N)を備え大型車のピットマンアーム、タイロッドエンド等を強力に抜き取ることができます。
【用途】
・大型車ステアリングボックスのピットマンアーム類の抜き取りに。
【材質】
・スチール

(i)ご注意

  • 作業の際は各摺動部にオイル又はグリスを塗布してご使用ください。
  • 保護具を着用してご使用ください。
  • 別途運賃
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マイティプーラーセットの型番HMP-100Nのページです。
型番HMP-100Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイティプーラーセット

マイティプーラーセット

    ベアリング&シールインサーター

    ベアリング&シールインサーター

      リアショックハブプーラー HN-180N

      リアショックハブプーラー HN-180N

        ダイヤルケージセット

        ダイヤルケージセット

          エンジンバルブ着脱工具 バルブリフター

          エンジンバルブ着脱工具 バルブリフター

            ブッシュ着脱工具 トルクロッドブッシングツール

            ブッシュ着脱工具 トルクロッドブッシングツール

              測定ゲージ ト-インゲ-ジ 測定範囲:100~2500mm TG-XU

              測定ゲージ ト-インゲ-ジ 測定範囲:100~2500mm TG-XU

                リアショックハブプーラー HN-812

                リアショックハブプーラー HN-812

                  ピットマンアームプーラー

                  ピットマンアームプーラー

                    キャンバーキャスターキングピンゲージ

                    キャンバーキャスターキングピンゲージ

                      測定ゲージ ト-インゲ-ジ 測定範囲:100~1800mm TG-X

                      測定ゲージ ト-インゲ-ジ 測定範囲:100~1800mm TG-X

                        コイルスプリングコンプレッサー

                        コイルスプリングコンプレッサー

                          ストラットホルダー

                          ストラットホルダー

                            メーカー 日平機器 日平機器 日平機器 日平機器 日平機器 日平機器 日平機器 日平機器 日平機器 日平機器 日平機器 日平機器 日平機器
                            通常価格 122,397円 25,772円 27,496円 33,402円 19,682円 39,857円 48,391円 72,582円 18,321円 69,108円 38,807円 46,234円 21,395円
                            通常出荷日 4日目   1日目   4日目   6日目   6日目   6日目   4日目   4日目   6日目   4日目   6日目   1日目   6日目  
                            商品タイプ 汎用ツール - タイヤ関連 汎用ツール エンジン関連 汎用ツール タイヤ関連 汎用ツール 汎用ツール タイヤ関連 タイヤ関連 - 汎用ツール
                            トラスココード 853-5972 783-9383 853-5976 853-5952 853-6080 853-6000 853-6070 853-5977 853-5973 853-5961 853-6069 783-9201 853-5993
                            質量(g) 3700 800.000 2000 1800 2000 6000 2700 6700 700 1900.0 2100 3900.0 2500
                            材質1 スチール 本体:スチール、先端部:アルミ スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール アルミダイキャスト スチール スチール・アルミダイキャスト スチール、アルミ

                            マイティプーラーセットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました