(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

梱包用クッション

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

梱包用クッション

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
507円 ~ 1,012円
税込価格
558円 ~ 1,113円

【特長】・大切な荷物をキズから守り手で切れ簡単に張るだけで糊残りが殆どありませ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他緩衝材
  • 厚み(mm):
    2
  • 長さ(m):
    5
  • 粘着力:
    2.7N/25mm
  • 材質:
    基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
幅(mm)
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50
4904140862107
84

1個

507( 558円 )

6日目

75
4904140862114
120

1個

759( 835円 )

6日目

100
4904140862121
160

1個

1,012( 1,113円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大切な荷物をキズから守り手で切れ簡単に張るだけで糊残りが殆どありません
・貼るだけ簡単作業
・家具・割れ物の保護に
・内装の保護・養生に
【用途】
・大切な荷物を守る梱包用クッション養生テープ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

梱包用クッション

梱包用クッション

    梱包用発泡緩衝材 カット品 100枚/束

    梱包用発泡緩衝材 カット品 100枚/束

      梱包用発泡シート 厚み2mm 1000mm×30m

      梱包用発泡シート 厚み2mm 1000mm×30m

        ミナ 梱包シート エサノン (フィルム融着タイプ)

        ミナ 梱包シート エサノン (フィルム融着タイプ)

          ミナ 梱包シート エサノン (クロス融着タイプ)

          ミナ 梱包シート エサノン (クロス融着タイプ)

            プラスチック発泡PPシート スミセラー 帯電防止タイプ(両面ミラーマット貼合シート)

            プラスチック発泡PPシート スミセラー 帯電防止タイプ(両面ミラーマット貼合シート)

              ノンカッターフォーム

              ノンカッターフォーム

                発泡緩衝材 ノンカッタータイプ

                発泡緩衝材 ノンカッタータイプ

                  プラスチック発泡PPシート スミセラー 木目調タイプ

                  プラスチック発泡PPシート スミセラー 木目調タイプ

                    ミナ 梱包シート ミナフォーム

                    ミナ 梱包シート ミナフォーム

                      発泡ポリエチレンシート ソフト TPESシリーズ

                      発泡ポリエチレンシート ソフト TPESシリーズ

                        ミナフォーム1ミリ袋

                        ミナフォーム1ミリ袋

                          ネット緩衝材

                          ネット緩衝材

                            メーカー nitoms ミスミ ミスミ 酒井化学工業 酒井化学工業 住化プラステック 酒井化学工業 ミスミ 住化プラステック 酒井化学工業 トラスコ中山 酒井化学工業 ユタカメイク
                            通常価格 507円 1,632円 21,704円 4,411円 6,708円 2,153円 1,933円 5,750円 4,063円 3,332円 9,471円 1,125円 417円
                            通常出荷日 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   2日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ その他緩衝材 発泡緩衝材 発泡緩衝材 発泡緩衝材 発泡緩衝材 発泡緩衝材 発泡緩衝材 発泡緩衝材 発泡緩衝材 発泡緩衝材 発泡緩衝材 その他緩衝材 発泡緩衝材
                            厚み(mm) 2 1 2 1 1 約5 1 1 3 - - 1 -
                            長さ(m) 5 0.3 30 30 30 1.5 50 50 2 30 1 - 0.46
                            粘着力 2.7N/25mm - - - - - - - - - - - -
                            材質 基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系 - - - - - - - - - - - -

                            梱包用クッションのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            発泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました