(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディスクグラインダー(最大出力1000W)MG100A3-200V

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ディスクグラインダー(最大出力1000W)MG100A3-200V

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,722円
税込単価
12,894円

【特長】・握り径56mm、最大出力1000Wの強力モーターを搭載しました。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ディスクグラインダー
  • 砥石径(mmφ):
    100
  • 無負荷回転数(min-1):
    12000
  • 電源(V):
    AC200
  • 定格電流(A):
    3.8
  • 消費電力(W):
    735
  • コード長さ(m):
    3.5
  • JANコード:
    4930342130645
  • トラスココード:
    828-0180
  • 質量(g):
    1600
  • カーボンブラシ:
    CB1101
  • 全長(mm):
    288
  • 付属品:
    砥石、カーボンブラシ(1セット)、サイドハンドル

型番

MG100A3-200V 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MG100A3-200V

1個

11,722( 12,894円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・握り径56mm、最大出力1000Wの強力モーターを搭載しました。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスクグラインダー(最大出力1000W)MG100A3-200Vの型番MG100A3-200Vのページです。
型番MG100A3-200Vに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ディスクグラインダー(最大出力1000W)MG100A3-200V

ディスクグラインダー(最大出力1000W)MG100A3-200V

    高速 電機二重ディスクグラインダ

    高速 電機二重ディスクグラインダ

      ディスクグラインダー(最大出力960W)二重絶縁タイプ

      ディスクグラインダー(最大出力960W)二重絶縁タイプ

        100mm/1260WディスクグラインダーEA809BL-3A

        100mm/1260WディスクグラインダーEA809BL-3A

          ディスクグラインダー DGR-100A

          ディスクグラインダー DGR-100A

            100mm/730WディスクグラインダーEA809BP-1A

            100mm/730WディスクグラインダーEA809BP-1A

              充電ディスクグラインダー(18V・100mm)

              充電ディスクグラインダー(18V・100mm)

                100mm/1050W電子ディスクグラインダーEA809BJ-2A

                100mm/1050W電子ディスクグラインダーEA809BJ-2A

                  100mm/18.0Vディスクグラインダー(充電式)EA809BX-15A

                  100mm/18.0Vディスクグラインダー(充電式)EA809BX-15A

                    100mm/36.0Vディスクグラインダー(充電式)EA809BX-8A・108A

                    100mm/36.0Vディスクグラインダー(充電式)EA809BX-8A・108A

                      100mm/1050W電子ディスクグラインダーセットEA809BJ-20A

                      100mm/1050W電子ディスクグラインダーセットEA809BJ-20A

                        ディスクグラインダー

                        ディスクグラインダー

                          100mm/1050WディスクグラインダーEA809BE-3B・EA809BE-40A

                          100mm/1050WディスクグラインダーEA809BE-3B・EA809BE-40A

                            メーカー サンコーミタチ 富士製砥 ボッシュ エスコ EARTH MAN エスコ マックス(文具) エスコ エスコ エスコ エスコ CUSTOM KOBO エスコ
                            通常価格 11,722円 14,150円 16,088円 14,420円 4,655円 13,510円 17,243円 28,980円 76,080円 30,870円 31,930円 6,280円 30,360円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   2日目   2日目   1日目   1日目   1日目   2日目   2日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目  
                            商品タイプ ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー - ディスクグラインダー 充電式ディスクグラインダー 充電式ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー
                            砥石径(mmφ) 100 100 - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
                            無負荷回転数(min-1) 12000 12000 - 12000 11000 12000 10000 10000 4500~9000 - 10000 10000 2800~10000
                            電源(V) AC200 AC100 100(50/60Hz) 100 AC100 100 - 100 - - 100 AC100 100
                            定格電流(A) 3.8 7.8 7.3 8.8 5.3 - - 12 - - 12 5.8 12

                            ディスクグラインダー(最大出力1000W)MG100A3-200Vのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました