(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テラモト マーケットアンブレラ SY-2500

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テラモト マーケットアンブレラ SY-2500

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
140,400円
税込単価
154,440円

【特長】・ガーデンパラソルです。【商品仕様】・直径:250cm・全長:2610...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    マーケットアンブレラ
  • サイズ(mm):
    2500×2610
  • JANコード:
    4904771102948
  • トラスココード:
    782-6664
  • 質量(g):
    9500.0
  • 材質1:
    生地:アクリル・支柱:Φ38ブラウンフレーム:アルミにアルマイト処理後二次電解着色

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

MZ-592-510-0 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MZ-592-510-0

1個

140,400( 154,440円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガーデンパラソルです。

【商品仕様】
・直径:250cm
・全長:2610mm
・JANコード:4904771102948
・トラスココード:782-6664
・質量:9.5kg
【材質/仕上】
・生地:アクリル
・支柱:φ38ブラウンフレーム:アルミにアルマイト処理後二次電解着色

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

テラモト マーケットアンブレラ SY-2500の型番MZ-592-510-0のページです。
型番MZ-592-510-0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テラモト マーケットアンブレラ SY-2500

テラモト マーケットアンブレラ SY-2500

    テラモト ガーデンパラソル 716

    テラモト ガーデンパラソル 716

      テラモト ガーデンパラソル 016

      テラモト ガーデンパラソル 016

        テラモト ガーデンパラソル 024

        テラモト ガーデンパラソル 024

          テラモト ガーデンパラソル 021

          テラモト ガーデンパラソル 021

            テラモト ガーデンチェア(アルミ)

            テラモト ガーデンチェア(アルミ)

              テラモト ガーデンパラソル オレンジ/白

              テラモト ガーデンパラソル オレンジ/白

                テラモト ガーデンパラソル 青/白

                テラモト ガーデンパラソル 青/白

                  テラモト ガーデンパラソル 319 青白

                  テラモト ガーデンパラソル 319 青白

                    テラモト ガーデンアルミテーブル(折畳式)

                    テラモト ガーデンアルミテーブル(折畳式)

                      テラモト ガーデンパラソル オレンジ/白/赤/青

                      テラモト ガーデンパラソル オレンジ/白/赤/青

                        ガーデンパラソル 赤/白

                        ガーデンパラソル 赤/白

                          防災おんぶ担架 OT-962-200-0

                          防災おんぶ担架 OT-962-200-0

                            メーカー テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト
                            通常価格 140,400円 16,789円 31,050円 47,589円 40,756円 17,977円 16,789円 16,789円 39,848円 48,844円 18,712円 16,789円 19,036円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   1日目  
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他
                            詳細タイプ マーケットアンブレラ ガーデンパラソル ガーデンパラソル ガーデンパラソル ガーデンパラソル ガーデンチェア ガーデンパラソル ガーデンパラソル ガーデンパラソル ガーデンアルミテーブル(折畳式) ガーデンパラソル ガーデンパラソル 防災おんぶ担架
                            サイズ(mm) 2500×2610 1650×2130 1650×2200 2400×2500 2100×2400 - 1650×2130 1650×2130 1850×2300 - 1650×2130 1650×2130 組立時寸法:885(幅)×914(長さ)
                            JANコード 4904771102948 4904771612706 4904771260808 4904771261201 4904771261102 4904771237404 4904771612683 4904771612676 4904771261683 4904771428208 4904771612652 4904771612669 4904771903293
                            トラスココード 782-6664 782-6621 782-6508 782-6532 782-6524 782-6796 782-6613 782-6605 782-6575 782-6851 782-6583 782-6591 351-2082

                            テラモト マーケットアンブレラ SY-2500のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました