(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アイケー 樹脂製金網・ハンドブレーキ付台車 720×465×165

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アイケー 樹脂製金網・ハンドブレーキ付台車 720×465×165

通常単価(税別)
35,257円
税込単価
38,783円

【特長】・金網付ハンドブレーキ樹脂台車です。【用途】・倉庫・工場・リネン【商品...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4945702061170
  • 質量(g):
    19500.0
  • 材質1:
    荷台:ポリプロピレン(PP)●ハンドル:スチール●キャスター金具:スチール●車輪:ゴム

(i)ご注意

  • 均等荷重以上載せないで下さい。 人を載せないで下さい。 高い位置から荷物を落とさないで下さい。 台車が完全に停止してからハンドルから手を放して下さい。

型番

P107HBB 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P107HBB

1個

35,257( 38,783円 )

39日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・金網付ハンドブレーキ樹脂台車です。
【用途】
・倉庫
・工場
・リネン
【商品仕様】
・720×465×165(mm)H860(mm)
・金アミ付タイプ
・ハンドブレーキ付。
・JANコード:4945702061170
・質量:19.5kg
【材質/仕上】
・荷台:ポリプロピレン(PP)
・ハンドル:スチール
・キャスター金具:スチール
・車輪:ゴム

(i)ご注意

  • 均等荷重以上載せないで下さい。 人を載せないで下さい。 高い位置から荷物を落とさないで下さい。 台車が完全に停止してからハンドルから手を放して下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アイケー 樹脂製金網・ハンドブレーキ付台車 720×465×165の型番P107HBBのページです。
型番P107HBBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アイケー 樹脂製金網・ハンドブレーキ付台車 720×465×165

アイケー 樹脂製金網・ハンドブレーキ付台車 720×465×165

    アイケー 樹脂製金網付台車 720×465×165(mm)H860(mm)

    アイケー 樹脂製金網付台車 720×465×165(mm)H860(mm)

      アイケー 樹脂製金網・ハンドブレーキ付台車 900×600×220

      アイケー 樹脂製金網・ハンドブレーキ付台車 900×600×220

        アイケー プレス製運搬車 金網付台車 金アミ付タイプ

        アイケー プレス製運搬車 金網付台車 金アミ付タイプ

          アイケー プレス製運搬車 2段金網 507W

          アイケー プレス製運搬車 2段金網 507W

            アイケー 樹脂製金網付台車 900×600×220(mm)H865(mm)

            アイケー 樹脂製金網付台車 900×600×220(mm)H865(mm)

              アイケー プレス製運搬車 金網付台車 810×510×205(mm)H895(mm)

              アイケー プレス製運搬車 金網付台車 810×510×205(mm)H895(mm)

                アイケー プレス製運搬車(金網付タイプ)

                アイケー プレス製運搬車(金網付タイプ)

                  屋内用ハンドブレーキ付静音収納箱台車

                  屋内用ハンドブレーキ付静音収納箱台車

                    ドラムブレーキ台車 金網枠付

                    ドラムブレーキ台車 金網枠付

                      MPK樹脂製運搬車 (金網付タイプ)

                      MPK樹脂製運搬車 (金網付タイプ)

                        静音樹脂台車 金網枠付

                        静音樹脂台車 金網枠付

                          プレス製運搬車 ドンキーカート (金網付タイプ) 金網付ストッパー付タイプ

                          プレス製運搬車 ドンキーカート (金網付タイプ) 金網付ストッパー付タイプ

                            メーカー 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所 金沢車輛 カナツー トラスコ中山 カナツー トラスコ中山
                            通常価格 35,257円 28,206円 48,929円 71,192円 92,064円 39,421円 32,783円 23,459円 30,154円 67,499円 38,965円 55,624円 25,960円
                            通常出荷日 39日目   4日目   12日目   8日目   4日目   4日目   4日目   4日目   5日目   7日目   5日目   5日目   1日目~  
                            JANコード 4945702061170 4945702401075 4945702063174 4945702005075 4945702015074 4945702403079 4945702002074 - - - - - -
                            質量(g) 19500.0 16000.0 25000 62000.0 75000 21000.0 27500.0 - - - - - -
                            材質1 荷台:ポリプロピレン(PP)●ハンドル:スチール●キャスター金具:スチール●車輪:ゴム 荷台:ポリプロピレン(PP)、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム 荷台:ポリプロピレン(PP)、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム 荷台:スチール、マット:塩化ビニール、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム - 荷台:ポリプロピレン(PP)、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム 荷台:スチール、マット:塩化ビニール、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム - - - - - -

                            アイケー 樹脂製金網・ハンドブレーキ付台車 720×465×165のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            金網付台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました