(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

自動床面洗浄機 手動歩行式(15インチ/AC100V)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

自動床面洗浄機 手動歩行式(15インチ/AC100V)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
644,135円
税込単価
708,549円

【特長】・「洗浄」「吸水」「拭き取り」で床面に付着した汚れを綺麗に

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4946267513166
  • トラスココード:
    514-7832
  • 質量(g):
    39000.0
  • 奥行(mm):
    664
  • 高さ(mm):
    507
  • 幅(mm):
    420
  • 清掃幅(mm):
    380
  • 走行方式:
    手押し式
  • 電源コード長さ(m):
    15
  • パッド幅(mm):
    380
  • 作業幅(mm)吸引:
    380
  • 消費電力(W):
    1070
  • 騒音値(dB):
    74
  • 汚水タンク容量(L):
    10
  • 洗浄水タンク容量(L):
    10
  • 電源:
    単相100V 50/60Hz共用

(i)ご注意

  • 標準仕様はパッド台です。パッドまたはブラシは別途ご用意が必要です。

Loading...

製品特長・仕様

型番S-380
外形寸法420W×664L×507H(ハンドル調整932H) (mm)
質量39kg(本体35、汚水タンク4)
パッド台、電源コード含まず
清掃幅380mm
パッド回転数定格250rpm
清水タンク容量10L
回収タンク容量10L
電源AC100V  (50/60Hz)  共用
消費電力1,070W
走行方式手動歩行式

使用方法・使用事例

使用事例

自動床面洗浄機 手動歩行式(15インチ/AC100V) 使用事例
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S-380

1個

644,135( 708,549円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・「洗浄」「吸水」「拭き取り」で床面に付着した汚れを綺麗に

(i)ご注意

  • 標準仕様はパッド台です。パッドまたはブラシは別途ご用意が必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動床面洗浄機 手動歩行式(15インチ/AC100V)の型番S-380のページです。
型番S-380に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

自動床面洗浄機 手動歩行式(15インチ/AC100V)

自動床面洗浄機 手動歩行式(15インチ/AC100V)

    クリーンバーニー 自動床洗浄機

    クリーンバーニー 自動床洗浄機

      フロアポリッシャー 7インチ

      フロアポリッシャー 7インチ

        フロアポリッシャー タンク付 7インチ

        フロアポリッシャー タンク付 7インチ

          アマノ SE-550R用ブラシ#320

          アマノ SE-550R用ブラシ#320

            クリーンパワー手動歩行式

            クリーンパワー手動歩行式

              アマノ 自動床面洗浄機EG用パッド

              アマノ 自動床面洗浄機EG用パッド

                ニルフィスク 自動床洗浄機

                ニルフィスク 自動床洗浄機

                  自走式自動床洗浄機 アルティマックス1900SD50Li20インチ

                  自走式自動床洗浄機 アルティマックス1900SD50Li20インチ

                    手押しスイーパー ふらっと手動式掃除機

                    手押しスイーパー ふらっと手動式掃除機

                      自動床洗浄機swingo455B#

                      自動床洗浄機swingo455B#

                        シーバイエス 自動床洗浄機 SWINGO4000

                        シーバイエス 自動床洗浄機 SWINGO4000

                          手押し式床洗浄機 SC401

                          手押し式床洗浄機 SC401

                            メーカー アマノ アマノ アマノ アマノ アマノ アマノ アマノ ニルフィスクアドバンス ディバーシー スズテック ディバーシー ディバーシー ニルフィスクアドバンス
                            通常価格 644,135円 1,587,584円 164,000円 189,220円 96,600円 139,800円 4,485円 607,646円 2,351,875円 132,126円 937,413円 4,062,151円 986,240円
                            通常出荷日 4日目   15日目   1日目   1日目   4日目   11日目   1日目~   11日目   8日目   3日目~   8日目   8日目   4日目  
                            JANコード 4946267513166 4946267514033 4946267513739 4946267513944 4946267523561 - - - - - - - -
                            トラスココード 514-7832 136-1652 397-8311 470-8326 136-1654 628-8054 - - - - - - -
                            質量(g) 39000.0 245000.0 16000.0 20000.0 4600.0 24000 - - - - - - -
                            奥行(mm) 664 1374 303 303 - 1400 - - - - - - -
                            高さ(mm) 507 1240 1134(ブラシ装着時) 1134 - 960 - - - - - - -

                            自動床面洗浄機 手動歩行式(15インチ/AC100V)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            床洗浄機・ポリッシャーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました