(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

S型コンテナ用フタ(グレー)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

S型コンテナ用フタ(グレー)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,957円
税込単価
3,253円

【特長】・コンテナ用フタとして使用できます。【材質】・ポリプロピレン

詳細情報を確認する

  • 色:
    グレー
  • 外形間口(mm):
    535
  • 外形奥行(mm):
    450
  • 外形高さ(mm):
    34.5
  • JANコード:
    4979182363189
  • トラスココード:
    106-0466
  • 質量(g):
    655
  • 材質1:
    ポリプロピレン

(i)ご注意

  • 注意※ご注文時必ず色をご指定下さい。品番例 S-40BF:GY 社名マーク版代正味¥8500 印刷代1面に付正味¥100
  • 注意※ご注文時必ず色をご指定下さい。品番例 S-40BF:GY 

型番

S-40BF-GY 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S-40BF-GY

2個

2,957( 3,253円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンテナ用フタとして使用できます。
【材質】
・ポリプロピレン

(i)ご注意

  • 注意※ご注文時必ず色をご指定下さい。品番例 S-40BF:GY 社名マーク版代正味¥8500 印刷代1面に付正味¥100
  • 注意※ご注文時必ず色をご指定下さい。品番例 S-40BF:GY 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

S型コンテナ用フタ(グレー)の型番S-40BF-GYのページです。
型番S-40BF-GYに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

S型コンテナ用フタ(グレー)

S型コンテナ用フタ(グレー)

    S型コンテナ(容量88.5L)

    S型コンテナ(容量88.5L)

      コンテナ蓋(真空)

      コンテナ蓋(真空)

        S型コンテナ(容量78.7L)

        S型コンテナ(容量78.7L)

          TP型コンテナ

          TP型コンテナ

            S型コンテナ用フタ

            S型コンテナ用フタ

              S型コンテナ用仕切板

              S型コンテナ用仕切板

                TRW型コンテナ用フタ

                TRW型コンテナ用フタ

                  リス ST型コンテナ用フタ

                  リス ST型コンテナ用フタ

                    ボックス型コンテナ“サンボックス #18-2"用 フタ

                    ボックス型コンテナ“サンボックス #18-2"用 フタ

                      S型コンテナ ODカラー

                      S型コンテナ ODカラー

                        サンボックス #2Sー2フタ

                        サンボックス #2Sー2フタ

                          PC型コンテナ(イエロー・グレー)

                          PC型コンテナ(イエロー・グレー)

                            メーカー ヒシ ヒシ ヒシ ヒシ ヒシ 積水テクノ成型 ヒシ 積水テクノ成型 岐阜プラスチック工業 三甲 積水テクノ成型 三甲 ヒシ
                            通常価格 2,957円 12,015円 781円 8,077円 1,000円 2,226円 500円 3,480円 1,170円 1,742円 8,767円 1,020円 4,487円
                            通常出荷日 5日目   7日目   4日目   1日目   4日目~   1日目   5日目   1日目   1日目   1日目   1日目   8日目   4日目  
                            グレー ブルー - グレー グレー - - ブルー - ブルー その他 クリア -
                            外形間口(mm) 535 - - 738 - - - 600 - 518 - - -
                            外形奥行(mm) 450 - - 550 - - - 400 - 359 - - -
                            外形高さ(mm) 34.5 - - 256 - - - 30 - 34 - - -
                            JANコード 4979182363189 4979182321073 4979182363295 4979182321042 - - - - - - - - -

                            S型コンテナ用フタ(グレー)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました