(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

OS 80型 電動巻上式マスク有りスクリーン

OS 80型 電動巻上式マスク有りスクリーン

通常単価(税別)
114,581円
税込単価
126,039円

【特長】・シンメトリー構造でスクリーンのセンター出しが容易です。・ベーシックな...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スクリーン
  • 詳細タイプ:
    電動巻上式マスク有りスクリーン
  • 規格:
    NTSC(4:3)
  • トラスココード:
    136-1697
  • 質量(g):
    8700.0
  • 材質1:
    ケース部:SPCC・サイドキャップ部:樹脂(POM)
  • スクリーンサイズ(mm):
    1626×1219
  • 全高(mm):
    1884

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

SEC-080VM-R1-WG901 解除

Loading...

商品仕様

型番商品タイプ規格材質
SEC-080VM-R1-WG901電動巻上式マスク有りスクリーンNTSC(4:3)ケース部:SPCC/サイドキャップ部:樹脂(POM)
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプスクリーン詳細タイプ電動巻上式マスク有りスクリーン
規格NTSC(4:3)トラスココード136-1697
質量(g)8700.0材質1ケース部:SPCC・サイドキャップ部:樹脂(POM)
スクリーンサイズ(mm)1626×1219全高(mm)1884

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SEC-080VM-R1-WG901

1個

114,581( 126,039円 )

8日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンメトリー構造でスクリーンのセンター出しが容易です。
・ベーシックな黒マスクが付いています。
【用途】
・会議室、教室、大型集会所などに。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

OS 80型 電動巻上式マスク有りスクリーンの型番SEC-080VM-R1-WG901のページです。
型番SEC-080VM-R1-WG901に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OS 80型 電動巻上式マスク有りスクリーン

OS 80型 電動巻上式マスク有りスクリーン

    プロジェクターカート CP-100

    プロジェクターカート CP-100

      OS 80型 手動巻上式/電動巻上式マスク無しスクリーン

      OS 80型 手動巻上式/電動巻上式マスク無しスクリーン

        80型 電動巻上式スクリーン

        80型 電動巻上式スクリーン

          100型 電動巻上式スクリーン

          100型 電動巻上式スクリーン

            電動巻上スクリーンCKA-HBX(ボックス一体型)・CKA(天板式)

            電動巻上スクリーンCKA-HBX(ボックス一体型)・CKA(天板式)

              OS 掛図スクリーン

              OS 掛図スクリーン

                手動スクリーン 80・100・120型

                手動スクリーン 80・100・120型

                  OS 83型 アスペクトフリースクリーン

                  OS 83型 アスペクトフリースクリーン

                    電動・手動スクリーンPセレクション(フロントパネルタイプ) マスク無し

                    電動・手動スクリーンPセレクション(フロントパネルタイプ) マスク無し

                      掛図式スクリーン

                      掛図式スクリーン

                        スプリング巻上スクリーン CKL(天板式)

                        スプリング巻上スクリーン CKL(天板式)

                          電動大型スクリーンEB-V-WG・EB-H-WG(上巻きタイプ)

                          電動大型スクリーンEB-V-WG・EB-H-WG(上巻きタイプ)

                            メーカー OS(オーエス) OS(オーエス) OS(オーエス) OS(オーエス) OS(オーエス) 杉田エース OS(オーエス) OS(オーエス) OS(オーエス) 杉田エース OS(オーエス) 杉田エース 杉田エース
                            通常価格 114,581円 74,750円 44,752円 167,367円 176,836円 149,600円 17,000円 89,558円 49,337円 70,800円 55,234円 50,600円 777,400円
                            通常出荷日 8日目   7日目   8日目   8日目   8日目   5日目   4日目~   1日目   8日目   5日目   8日目   5日目   5日目  
                            商品タイプ スクリーン オプション スクリーン プロジェクター プロジェクター スクリーン スクリーン スクリーン スクリーン スクリーン スクリーン スクリーン スクリーン
                            詳細タイプ 電動巻上式マスク有りスクリーン プロジェクターカート - - - - - - - - - - -
                            規格 NTSC(4:3) - NTSC(4:3) - - - WXGA(16:10) - アスペクトフリー - - - -
                            トラスココード 136-1697 525-6711 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 8700.0 16600.0 - - - - - - - - - - -

                            OS 80型 電動巻上式マスク有りスクリーンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            プロジェクターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト