(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TPボックス TP462(孔無)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

TPボックス TP462(孔無)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,650円
税込単価
7,315円

【特長】・バラバラの容器サイズであっても安定した段積みが可能です。・底面にはT...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ボックス型コンテナ
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン(PP)
  • 色:
    その他
  • 容量(L):
    52.5
  • 外形間口(mm):
    670
  • 外形奥行(mm):
    503
  • 外形高さ(mm):
    195
  • トラスココード:
    216-5258
  • 質量(g):
    3050.000
  • 色詳細:
    ライトグレー
  • 適合カード差し(別売):
    両長辺5、97、102型、両短辺16型

(i)ご注意

  • 火気厳禁

型番

SK462-LGY 解除

この商品は5個からご注文いただけます。

Loading...

製品特長・仕様

TPボックス TP462(孔無) 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプボックス型コンテナ材質(本体)ポリプロピレン(PP)
その他容量(L)52.5
外形間口(mm)670外形奥行(mm)503
外形高さ(mm)195トラスココード216-5258
質量(g)3050.000色詳細ライトグレー
適合カード差し(別売)両長辺5、97、102型、両短辺16型 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK462-LGY

5個

6,650( 7,315円 )

8日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バラバラの容器サイズであっても安定した段積みが可能です。
・底面にはTP規格に基づき、一定間隔にブロックが配置されています。このブロック配置により、サイズや容器の方向を問わず安定した段積みが可能です。

(i)ご注意

  • 火気厳禁

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TPボックス TP462(孔無)の型番SK462-LGYのページです。
型番SK462-LGYに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TPボックス TP462(孔無)

TPボックス TP462(孔無)

    TPボックス TP362B孔無シ

    TPボックス TP362B孔無シ

      TPボックス TP342.5(水抜キ孔無)

      TPボックス TP342.5(水抜キ孔無)

        TPボックス TP361.5D(水抜キ孔無)

        TPボックス TP361.5D(水抜キ孔無)

          TPボックス TP361B(側面水抜キ孔無)

          TPボックス TP361B(側面水抜キ孔無)

            TPボックス TP362

            TPボックス TP362

              TPボックス TP391

              TPボックス TP391

                TPボックス TP331.5側面孔有

                TPボックス TP331.5側面孔有

                  TPボックス TP342M

                  TPボックス TP342M

                    TPボックス TP461.25

                    TPボックス TP461.25

                      TPボックス TP482L グレー

                      TPボックス TP482L グレー

                        TPボックス TP364 ライトグレー

                        TPボックス TP364 ライトグレー

                          TPボックス TP445.5 ライトグレー

                          TPボックス TP445.5 ライトグレー

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 6,650円 4,597円 4,781円 3,747円 3,330円 4,655円 6,220円 2,470円 3,824円 8,470円 7,856円 6,442円 15,012円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP)
                            その他 グリーン その他 ブルー グリーン グリーン クリーム クリーム イエロー ブルー その他 その他 その他
                            容量(L) 52.5 33.9 31.2 25.3 16.8 33.9 25.7 11.9 29.4 32.3 67.7 68.5 108
                            外形間口(mm) 670 670 503 670 670 670 1005 335 503 670 838 670 503

                            TPボックス TP462(孔無)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト