(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高圧洗浄機 スターフレッシャー(冷水タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高圧洗浄機 スターフレッシャー(冷水タイプ)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
571,286円
税込価格
628,415円

【特長】コンパクトな水式高圧洗車機です。加圧した水の衝撃力で汚れを剥がしとる洗...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    高圧洗浄機
  • 機能:
    冷水
  • 仕様:
    電動タイプ
  • 質量(g):
    90000.0
  • 電源コード長さ(m):
    5
  • 吐出圧力(MPa):
    9
  • 吐出水量(L/min):
    15
  • 電源(V):
    三相200V
  • 奥行(mm):
    490
  • 高さ(mm):
    1050
  • 幅(mm):
    810
  • 給水方式:
    水道直結タイプ

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
トラスココード
周波数(Hz)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
781-2736
50

1個

571,286( 628,415円 )

8日目

781-2744
60

1個

571,286( 628,415円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
コンパクトな水式高圧洗車機です。
加圧した水の衝撃力で汚れを剥がしとる洗浄用機器です。
表面を擦らないで洗浄ができるため傷が付きません。
【用途】
洗車等に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高圧洗浄機 スターフレッシャー(冷水タイプ)

高圧洗浄機 スターフレッシャー(冷水タイプ)

    高圧洗浄機 (冷水タイプ)

    高圧洗浄機 (冷水タイプ)

      高圧洗浄機(冷水タイプ) HD14170シリーズ

      高圧洗浄機(冷水タイプ) HD14170シリーズ

        MEIHO 高圧洗浄機 エンジンタイプ

        MEIHO 高圧洗浄機 エンジンタイプ

          エンジン式高圧洗浄機(冷水タイプ)

          エンジン式高圧洗浄機(冷水タイプ)

            高圧洗浄機ウォッシュ(冷水タイプ)

            高圧洗浄機ウォッシュ(冷水タイプ)

              有高圧洗浄機(冷水タイプ)

              有高圧洗浄機(冷水タイプ)

                エンジン式高圧洗浄機SEC-2Nタイプ  (冷水タイプ)

                エンジン式高圧洗浄機SEC-2Nタイプ (冷水タイプ)

                  高圧洗浄機

                  高圧洗浄機

                    高圧洗浄機

                    高圧洗浄機

                      モーター式冷水高圧洗浄機1

                      モーター式冷水高圧洗浄機1

                        高圧洗浄機(冷水タイプ) AJP-1700V

                        高圧洗浄機(冷水タイプ) AJP-1700V

                          モーター式高圧洗浄機SBR-1105  (冷水タイプ)

                          モーター式高圧洗浄機SBR-1105 (冷水タイプ)

                            メーカー エムケー アリミツ アサダ ワキタ アサダ レッキス工業 アリミツ スーパー工業 京セラ アサダ 日本クランツレ 京セラ スーパー工業
                            通常価格 571,286円 328,393円 295,211円 153,678円 145,250円 41,445円 175,375円 119,161円 14,375円 110,250円 243,801円 42,750円 286,596円
                            通常出荷日 8日目   4日目   4日目   5日目   2日目   1日目   4日目~   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ 高圧洗浄機 高圧洗浄機 - 高圧洗浄機 高圧洗浄機 高圧洗浄機 高圧洗浄機 高圧洗浄機 - - 高圧洗浄機 高圧洗浄機 高圧洗浄機
                            機能 冷水 冷水 - 冷水 冷水 冷水 冷水 冷水 - - 冷水 冷水 冷水
                            仕様 電動タイプ 電動タイプ - エンジンタイプ エンジンタイプ 電動タイプ 電動タイプ エンジンタイプ - - 電動タイプ 電動タイプ 電動タイプ
                            質量(g) 90000.0 - - - - - - - - - - - -
                            電源コード長さ(m) 5 - - - - - - - - - - - -

                            高圧洗浄機 スターフレッシャー(冷水タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました