(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラビットワゴン 600×400 ゴム車輪 W色 高さ740mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラビットワゴン 600×400 ゴム車輪 W色 高さ740mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,763円
税込単価
20,639円

ゴム車輪付きのラビットワゴン。【特長】・車輪と共に車軸もロックするダブルロック...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    600
  • 奥行(mm):
    400
  • 高さ(mm):
    740
  • 最大積載量(kg/台):
    150
  • 色:
    ホワイト
  • 材質1:
    818-3177
  • 材質2:
    3
  • 支柱径(mm):
    50
  • 全長(mm):
    10340.0
  • 長さ(mm):
    棚板:スチール(焼き付け塗装)
  • 幅(mm):
    支柱:スチール(焼き付け塗装)
  • キャスター径(mm)(mm):
    キャスター金具:スチール(クロムメッキ仕上げ)
  • 引出し内寸(奥行)(mm):
    車輪:ゴム
  • 支柱径×長さ(mm):
    75

型番

RBW-763-W 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

ラビットワゴン 600×400 ゴム車輪 W色の製品イメージ

製品の基本仕様・特長

  • 最大積載量:150kg/台
  • 均等積載量:50kg/段
  • 色:ホワイト
  • 間口:600mm
  • 奥行:400mm
  • 高さ:740mm
  • 段数:3段
  • キャスター:自在式 75mm(2個) 自在式(Wストッパー付) 75mm(2個)
  • 質量:10.34kg
  • 材質
    車輪:ゴム
    キャスター金具:スチール(クロムメッキ仕上げ)

図面

RBW-763-W

ラビットワゴン 600×400 ゴム車輪 W色 高さ740mm 図面

使用方法・使用事例

使用方法

ラビットワゴン 600×400 ゴム車輪 W色 高さ740mm 取扱説明書-1ラビットワゴン 600×400 ゴム車輪 W色 高さ740mm 取扱説明書-2ラビットワゴン 600×400 ゴム車輪 W色 高さ740mm 取扱説明書-3
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RBW-763-W

1個

18,763( 20,639円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ゴム車輪付きのラビットワゴン。
【特長】
・車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスター。
・製造国:日本。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ラビットワゴン 600×400 ゴム車輪 W色 高さ740mmの型番RBW-763-Wのページです。
型番RBW-763-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラビットワゴン 600×400 ゴム車輪 W色 高さ740mm

ラビットワゴン 600×400 ゴム車輪 W色 高さ740mm

    ラビットワゴン 600×400 仕切2段付 ゴム車輪 W色 高さ740mm

    ラビットワゴン 600×400 仕切2段付 ゴム車輪 W色 高さ740mm

      ラビットワゴン RBWシリーズ

      ラビットワゴン RBWシリーズ

        ラビットワゴン(ゴムキャスター)

        ラビットワゴン(ゴムキャスター)

          スーパーワゴン固定タイプ(高さ調整)

          スーパーワゴン固定タイプ(高さ調整)

            スーパーワゴン(フットブレーキ付) H740mm

            スーパーワゴン(フットブレーキ付) H740mm

              スーパーワゴン(フットブレーキ付) H880mm(W600×D400mm)

              スーパーワゴン(フットブレーキ付) H880mm(W600×D400mm)

                スーパーワゴン(フットブレーキ付) H753mm(W600×D400mm)

                スーパーワゴン(フットブレーキ付) H753mm(W600×D400mm)

                  スーパーワゴン固定タイプ(高さ調整)天板付

                  スーパーワゴン固定タイプ(高さ調整)天板付

                    ラビットワゴン 500×500×H740 仕切2段付 ゴム車輪 RBW-753S2

                    ラビットワゴン 500×500×H740 仕切2段付 ゴム車輪 RBW-753S2

                      ラビットワゴン 500×500 仕切2段付 ゴム車輪 W色 RBW-953S2-W

                      ラビットワゴン 500×500 仕切2段付 ゴム車輪 W色 RBW-953S2-W

                        スーパーワゴン(フットブレーキ付) H880mm(W900×D600mm)

                        スーパーワゴン(フットブレーキ付) H880mm(W900×D600mm)

                          コンビニワゴン 奥行400mm・500mm

                          コンビニワゴン 奥行400mm・500mm

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ 山金工業
                            通常価格 18,763円 22,964円 16,135円 12,290円 39,365円 37,271円 32,212円 32,176円 45,148円 21,927円 24,840円 66,303円 12,112円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目~   1日目~   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   4日目   4日目   3日目   3日目~  
                            間口(mm) 600 600 - - - 750 600 600 - 500 500 900 -
                            奥行(mm) 400 400 - - - 500 400 400 - 500 500 600 -
                            高さ(mm) 740 740 - - 960 / 710 740 880 753 975 / 725 740 880 880 -
                            最大積載量(kg/台) 150 150 150 150 - - - - - 150 150 - 50
                            ホワイト ホワイト - - グリーン - - - グリーン - ホワイト - パールピンク

                            ラビットワゴン 600×400 ゴム車輪 W色 高さ740mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました