(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス製 大型タンク袴付(フタ付)SUS304200L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレス製 大型タンク袴付(フタ付)SUS304200L

通常単価(税別)
69,200円
税込単価
76,120円

【仕様】・容量(L):200・深さ(mm):870・内径(mm):570・入数...

詳細情報を確認する

型番

101-64203 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

101-64203

1個

69,200( 76,120円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・容量(L):200
・深さ(mm):870
・内径(mm):570
・入数:1個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製 大型タンク袴付(フタ付)SUS304200Lの型番101-64203のページです。
型番101-64203に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス製 大型タンク袴付(フタ付)SUS304200L

ステンレス製 大型タンク袴付(フタ付)SUS304200L

    ステンレス製 大型タンク袴付(フタ付)SUS304100L

    ステンレス製 大型タンク袴付(フタ付)SUS304100L

      ステン大型タンク(フタ付き)

      ステン大型タンク(フタ付き)

        テーパー型ステンレスタンク(フタ付き)

        テーパー型ステンレスタンク(フタ付き)

          密閉容器(ステンレス製)

          密閉容器(ステンレス製)

            20L 密閉容器(ステンレス製)

            20L 密閉容器(ステンレス製)

              ステンレス製浅・角型ポット SUS304

              ステンレス製浅・角型ポット SUS304

                SUS316Lステンレスタンク STシリーズ

                SUS316Lステンレスタンク STシリーズ

                  ポット/取手付ポット(メモリ付/ステンレス製)

                  ポット/取手付ポット(メモリ付/ステンレス製)

                    密閉式タンク(バンドタイプ・SUS304)CTL 容量 10L~200L

                    密閉式タンク(バンドタイプ・SUS304)CTL 容量 10L~200L

                      密閉タンク (把手タイプ・SUS304) 容量 4L~200L

                      密閉タンク (把手タイプ・SUS304) 容量 4L~200L

                        運搬用台車 30cm規格 SUS304製

                        運搬用台車 30cm規格 SUS304製

                          エアベント付密閉ステンレスタンク

                          エアベント付密閉ステンレスタンク

                            メーカー コクゴ コクゴ アズワン アズワン エスコ エスコ コクゴ アズワン エスコ アズワン アズワン 東京硝子器械 本間製作所
                            通常価格 69,200円 35,636円 30,660円 11,100円 33,930円 45,660円 1,377円 20,886円 3,020円 22,948円 12,000円 10,369円 13,144円
                            通常出荷日 10日目   10日目   1日目~   1日目~   1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目   1日目~  

                            ステンレス製 大型タンク袴付(フタ付)SUS304200Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            タンク(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました