(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

甲殻類原材料測定キット えびかにキャッチャー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

甲殻類原材料測定キット えびかにキャッチャー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
30,005円
税込価格
33,006円

【特長】・イムノクロマト法により、検体中の甲殻類タンパク質を検出する事ができま...

詳細情報を確認する

型番

2-2562-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

2-2562-01

1個

30,005( 33,006円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・イムノクロマト法により、検体中の甲殻類タンパク質を検出する事ができます。
・目視で判定ができ操作が容易ですので、日常的なアレルゲン管理に適しています。
【商品仕様】
・えびかにキャッチャー
・型番:F811-1K
・入数:20回分
・感度:<1ppm
・反応時間:20分
・キット内容:テストストリップ×20本・抽出用試薬100mL(10倍濃縮)×1本
・※保存方法:2~8℃(遮光・凍結しないこと)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

甲殻類原材料測定キット えびかにキャッチャー

甲殻類原材料測定キット えびかにキャッチャー

    アレルゲン検出キット

    アレルゲン検出キット

      シャフトジェネレーター

      シャフトジェネレーター

        東京技術研究所 ろ過用19μm ガラスウール 10kg入

        東京技術研究所 ろ過用19μm ガラスウール 10kg入

          超音波ホモジナイザー用 マイクロチップ UMS-6

          超音波ホモジナイザー用 マイクロチップ UMS-6

            密封チューブ式ホモジナイザー用オプション ホモジナイズチューブ

            密封チューブ式ホモジナイザー用オプション ホモジナイズチューブ

              ステンレスパウダーサンプラー 150mL 5321-0300

              ステンレスパウダーサンプラー 150mL 5321-0300

                滅菌済ディスポ容器 PN-M22 10入

                滅菌済ディスポ容器 PN-M22 10入

                  マイクロプレートシェーカー NP-804

                  マイクロプレートシェーカー NP-804

                    IKA シャフトジェネレーター S10N-8G

                    IKA シャフトジェネレーター S10N-8G

                      IKA シャフトジェネレーター S18N-10G

                      IKA シャフトジェネレーター S18N-10G

                        IKA シャフトジェネレーター S25N-25G-ST

                        IKA シャフトジェネレーター S25N-25G-ST

                          IKA スタンド 支柱直径Φ16

                          IKA スタンド 支柱直径Φ16

                            メーカー アズワン ケニス アズワン 東京技術研究所 三商 アズワン アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 三商 三商 三商 三商
                            通常価格 30,005円 32,980円 208,110円 15,042円 58,000円 23,051円 32,809円 19,927円 161,802円 179,445円 155,834円 218,168円 43,200円
                            通常出荷日 12日目   8日目   8日目~   15日目   19日目   1日目~   1日目   6日目   6日目   12日目   19日目   19日目   11日目~  

                            甲殻類原材料測定キット えびかにキャッチャーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ホモジナイザー関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました