(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SCDブイヨン 培地充填試験用顆粒培地

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SCDブイヨン 培地充填試験用顆粒培地

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
24,300円 ~ 187,984円
税込価格
26,730円 ~ 206,782円

無菌製造工程へ安全に培地を搬入できるようにγ線滅菌済、3重包装容器になっていま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    培地充填試験用顆粒培地
  • 規格:
    JP/USP/EP適合
  • 包装形態:
    3重包装
  • 滅菌:
    γ線滅菌済

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
型番
重量
動物由来成分
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
1.00800.0500
500g
1本

1個

26,800( 29,480円 )

-

1.00800.5000
5kg
1箱

1個

159,683( 175,651円 )

7日目

1.00550.0500
500g
不含
1本

1個

24,300( 26,730円 )

12日目

1.00550.5000
5kg
不含
1箱

1個

187,984( 206,782円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

無菌製造工程へ安全に培地を搬入できるようにγ線滅菌済、3重包装容器になっています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SCDブイヨン 培地充填試験用顆粒培地

SCDブイヨン 培地充填試験用顆粒培地

    セルスクレーパー 全長(mm) 240~380

    セルスクレーパー 全長(mm) 240~380

      SCDブイヨン 培地充填試験用顆粒培地 5kg (動物由来成分・不含)

      SCDブイヨン 培地充填試験用顆粒培地 5kg (動物由来成分・不含)

        無菌試験用液体培地 ボトル SCD液体培地

        無菌試験用液体培地 ボトル SCD液体培地

          無菌試験用液体培地 チューブ SCD液体培地

          無菌試験用液体培地 チューブ SCD液体培地

            ペトリフィルム培地

            ペトリフィルム培地

              簡易微生物検査培地(サニ太くん) サルモネラ用

              簡易微生物検査培地(サニ太くん) サルモネラ用

                末梢血リンパ球活性化及び拡大培養用培地

                末梢血リンパ球活性化及び拡大培養用培地

                  簡易微生物検査培地(サニ太くん) 真菌用迅速タイプ

                  簡易微生物検査培地(サニ太くん) 真菌用迅速タイプ

                    カルチャーバッグ(細胞培養用バッグ)

                    カルチャーバッグ(細胞培養用バッグ)

                      ミリポア EZ-Stream EZSTREAM1

                      ミリポア EZ-Stream EZSTREAM1

                        ディスポーザブル細胞計算盤

                        ディスポーザブル細胞計算盤

                          バイオロジカルインジケーター ACE test

                          バイオロジカルインジケーター ACE test

                            メーカー アズワン アズワン メルク メルク メルク ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス 三商 ケニス ケニス
                            通常価格 24,300円 5,402円 187,984円 9,474円 24,100円 11,025円 19,400円 18,369円 17,460円 11,270円 254,898円 17,000円 37,730円
                            通常出荷日 7日目~   1日目   7日目   10日目   19日目   9日目~   8日目   11日目   8日目   5日目~   5日目   4日目~   7日目  
                            商品タイプ その他 その他 - - その他 その他 - その他 - その他 - その他 その他
                            詳細タイプ 培地充填試験用顆粒培地 - - - - - - - - - - - -
                            規格 JP/USP/EP適合 - - - - - - - - - - - -
                            包装形態 3重包装 - - - - - - - - - - - -
                            滅菌 γ線滅菌済 γ線滅菌済 - - - - - - - - - - -

                            SCDブイヨン 培地充填試験用顆粒培地のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            培養関連品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました