(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

室内室外温度計 O-209BL -10~50℃

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

室内室外温度計 O-209BL -10~50℃

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,950円
税込価格
2,145円

【特長】・室内と室外の温度を同時に表示・最高/最低 温度の自動メモリー・壁掛け...

詳細情報を確認する

  • メーカー型番:
    O-209BL

型番

61-3523-03 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-3523-03

1個

1,950( 2,145円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・室内と室外の温度を同時に表示
・最高/最低 温度の自動メモリー
・壁掛け用フック穴付
【商品仕様】
・室内表示温度範囲:-10~50℃
・室外表示温度範囲:-50~70℃
・センサーコードの長さ:2.8m
・電池付 (単4電池 1本)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

室内室外温度計 O-209BL -10~50℃

室内室外温度計 O-209BL -10~50℃

    O-209 室内室外温度計

    O-209 室内室外温度計

      O-285 室内・室外温度計

      O-285 室内・室外温度計

        [室内・室外]最高・最低温度湿度計(デジタル)

        [室内・室外]最高・最低温度湿度計(デジタル)

          温度計 プチサーモ ツイン 室内・室外

          温度計 プチサーモ ツイン 室内・室外

            デジタル温度計 Smart B 室内・室外 防水外部センサー

            デジタル温度計 Smart B 室内・室外 防水外部センサー

              デジタル温度計 Smart C 最高・最低 室内・室外 防水外部センサー

              デジタル温度計 Smart C 最高・最低 室内・室外 防水外部センサー

                [室内・室外]最高・最低温度湿度計(デジタル)EA742GA-3

                [室内・室外]最高・最低温度湿度計(デジタル)EA742GA-3

                  デジタル最高最低温度計 -10~50℃

                  デジタル最高最低温度計 -10~50℃

                    [室内・室外]最高・最低温度計(デジタル)室内外温度同時表示

                    [室内・室外]最高・最低温度計(デジタル)室内外温度同時表示

                      [室内・室外]最高・最低温度計(デジタル)壁掛・スタンド置

                      [室内・室外]最高・最低温度計(デジタル)壁掛・スタンド置

                        デジタル温度計D-10

                        デジタル温度計D-10

                          室内用アナログ温湿度計

                          室内用アナログ温湿度計

                            メーカー アズワン ドリテック ドリテック エスコ シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 エスコ 東京硝子器械 エスコ エスコ シンワ測定 マザーツール
                            通常価格 1,950円 2,658円 2,533円 2,830円 1,910円 3,147円 4,126円 4,200円 2,323円 2,870円 4,070円 3,325円 1,755円
                            通常出荷日 1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            メーカー型番 O-209BL - - - - - - - - - - - -

                            室内室外温度計 O-209BL -10~50℃のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました