(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

出力調整式超音波洗浄器 US-10PS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

出力調整式超音波洗浄器 US-10PS

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
227,501円
税込単価
250,251円

【特長】・約50~100%の5段階出力調整により、強力洗浄からエコノミー洗浄ま...

詳細情報を確認する

型番

25-0761 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

25-0761

1個

227,501( 250,251円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・約50~100%の5段階出力調整により、強力洗浄からエコノミー洗浄まででき、洗浄物へのダメージを抑えたい場合、温度上昇を抑えたい場合、溶液の混合など、状況に合わせて使用することができます。
・洗浄槽、本体外装ともに耐食性に優れたステンレスを使用しています。
・温度過昇防止、過電流保護、空焚保護、ヒータ異常過熱防止の4つの安全機能付です。
・ボルト締めランジュバン振動子(BLT)の採用で、強力な洗浄力を発揮します。
・デジタルタイマーを採用し、見やすく正確な時間設定ができます。また減算式なので残り時間が一目でわかります。
・スノコ(SUS304)、上蓋(SUS430)が標準付属しています。オプションとして洗浄バスケット、洗浄カゴ、インサートトレイもあります。
・本体寸法(mm):W364×D303×H290
・槽内寸法(mm):W299×D236×H150
・容量(L):9.2
・質量(約kg):約8.5
・発振:38kHz BLT 自励発振
・出力調整:5段階切替(約50~100%)
・高周波出力(W):240
・ヒータ容量(W):210
・温度設定範囲※1:常温~50℃(1℃刻みで設定)
・タイマー設定:最大60分(1分刻みで設定)
・電源:AC100V 50/60Hz
・排水方式:真鍮製手動排水バルブ式(バルブ外径:φ15mm)
・材質:洗浄槽:SUS304 本体:SUS304 パネル:PP樹脂
・付属品:スノコ(SUS304)、上蓋(SUS430)、脱着式電源コード(約1800mm)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

出力調整式超音波洗浄器 US-10PSの型番25-0761のページです。
型番25-0761に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

出力調整式超音波洗浄器 US-10PS

出力調整式超音波洗浄器 US-10PS

    出力調整式超音波洗浄器 US-20PS

    出力調整式超音波洗浄器 US-20PS

      出力調整型超音波洗浄器 USシリーズ

      出力調整型超音波洗浄器 USシリーズ

        超音波洗浄器 USシリーズ

        超音波洗浄器 USシリーズ

          超音波洗浄機 マニュアル式

          超音波洗浄機 マニュアル式

            超音波洗浄器 US-106用 洗浄バスケット

            超音波洗浄器 US-106用 洗浄バスケット

              超音波洗浄器 US-109用 洗浄バスケット

              超音波洗浄器 US-109用 洗浄バスケット

                超音波洗浄器 US-109用 洗浄カゴ

                超音波洗浄器 US-109用 洗浄カゴ

                  超音波洗浄器 US-106用 洗浄カゴ

                  超音波洗浄器 US-106用 洗浄カゴ

                    超音波洗浄器 US-104用 洗浄カゴ

                    超音波洗浄器 US-104用 洗浄カゴ

                      超音波洗浄器 US-109用 インサートトレイ

                      超音波洗浄器 US-109用 インサートトレイ

                        超音波洗浄器 US-105用 インサートトレイ

                        超音波洗浄器 US-105用 インサートトレイ

                          長物用超音波洗浄器 US-550ES

                          長物用超音波洗浄器 US-550ES

                            メーカー 三商 三商 ケニス ケニス ケニス 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 ケニス
                            通常価格 227,501円 338,477円 225,363円 100,919円 689,700円 45,600円 58,500円 32,000円 19,000円 13,600円 39,500円 17,400円 266,039円
                            通常出荷日 11日目   11日目   11日目   11日目   11日目~   11日目   7日目   11日目   11日目   2日目   11日目   2日目   11日目  

                            出力調整式超音波洗浄器 US-10PSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            超音波洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました