(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

吸収剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

吸収剤

通常価格(税別)
8,610円 ~ 29,865円
税込価格
9,471円 ~ 32,852円

【特長】・粉末は、表面積が大きいため、吸収能力が高いです(水溶液:重量の2~4...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
商品タイプ
用途
仕様
型番
重量(kg)
用途詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
パウダー
その他
顆粒状
1.01568.1000
1
酸・アルカリ加熱溶剤

1個

8,610( 9,471円 )

-

パウダー
その他
顆粒状
1.01568.5000
5
酸・アルカリ加熱溶剤

1個

29,865( 32,852円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・粉末は、表面積が大きいため、吸収能力が高いです(水溶液:重量の2~4倍、有機溶媒・粘性オイル:2倍量)。
・顆粒は粒子が粗いため、吸収能が僅かに粉末より低いですが、使用方法は粉末タイプより手軽な製品です(風通しの良い部屋、屋外でも使用可)。
・粉末・顆粒ともに酸・アルカリ加熱溶剤の吸着にも適しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

吸収剤

吸収剤

    オイルハンター(油吸着剤)

    オイルハンター(油吸着剤)

      油・液体吸収剤(Gシステム) 油・液体専用吸着マットセット

      油・液体吸収剤(Gシステム) 油・液体専用吸着マットセット

        液体吸収剤(Gシステム) ハズウィック(液体危険物専用)

        液体吸収剤(Gシステム) ハズウィック(液体危険物専用)

          簡易廃水凝集剤

          簡易廃水凝集剤

            油・液体吸収剤(Gシステム) 油・液体専用(ライトグレー) マット/ロールタイプ

            油・液体吸収剤(Gシステム) 油・液体専用(ライトグレー) マット/ロールタイプ

              液体吸収剤(Gシステム) 液体危険物専用(グリーン) ロール/マット/ピロータイプ

              液体吸収剤(Gシステム) 液体危険物専用(グリーン) ロール/マット/ピロータイプ

                油吸収シート

                油吸収シート

                  油吸着剤 (水分離型/生分解)

                  油吸着剤 (水分離型/生分解)

                    低毒性流出油処理剤

                    低毒性流出油処理剤

                      12kg油吸着土壌改良剤

                      12kg油吸着土壌改良剤

                        油分散洗浄剤OSD-500W

                        油分散洗浄剤OSD-500W

                          液体吸収材

                          液体吸収材

                            メーカー アズワン コンドーテック コクゴ コクゴ ユー・イー・エス コクゴ コクゴ トラスコ中山 エスコ 横浜油脂工業 エスコ 横浜油脂工業 アズワン
                            通常価格 8,610円 23,929円 33,925円 28,884円 8,212円 54,275円 22,680円 12,852円 3,950円 15,380円 36,197円 1,819円 19,115円
                            通常出荷日 7日目   5日目   8日目   8日目   1日目   8日目   8日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~  

                            吸収剤のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました