(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トリセプタⅢ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トリセプタⅢ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,200円
税込単価
31,020円

【特長】・低発塵、耐摩擦強度性にすぐれております。【商品仕様】・22cm×25...

詳細情報を確認する

型番

61-0079-39 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-0079-39

1個

28,200( 31,020円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低発塵、耐摩擦強度性にすぐれております。
【商品仕様】
・22cm×25cm 4ッ折
・入数:1ケース(3000枚)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

トリセプタⅢの型番61-0079-39のページです。
型番61-0079-39に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トリセプタⅢ

トリセプタⅢ

    トリセプタ

    トリセプタ

      ペーパータオルパルピュア

      ペーパータオルパルピュア

        (小分け)キムワイプ

        (小分け)キムワイプ

          216x420mm工業用ワイパー(特厚/100枚)

          216x420mm工業用ワイパー(特厚/100枚)

            380×330mm 工業用ペーパータオル(キムタオル)

            380×330mm 工業用ペーパータオル(キムタオル)

              キムタオル EF 4つ折りタイプ 2プライ

              キムタオル EF 4つ折りタイプ 2プライ

                アズワン セリオ清拭タオル 280×300mm 4折り 200枚/袋×10袋

                アズワン セリオ清拭タオル 280×300mm 4折り 200枚/袋×10袋

                  JKワイパー 100-S(紙ワイパー)

                  JKワイパー 100-S(紙ワイパー)

                    キムタオル 6100シリーズ

                    キムタオル 6100シリーズ

                      ワイプオール X60 スモールロール

                      ワイプオール X60 スモールロール

                        NEWラックワイプ 極細繊維不織布 HD-9001R 300枚×4個

                        NEWラックワイプ 極細繊維不織布 HD-9001R 300枚×4個

                          東京硝子 ダストタックルワイパー DS-504 900枚

                          東京硝子 ダストタックルワイパー DS-504 900枚

                            メーカー アズワン アズワン サラヤ アズワン エスコ エスコ 日本製紙クレシア アズワン 日本製紙クレシア アズワン ケニス 旭化成 東京硝子器械
                            通常価格 28,200円 20,700円 4,138円 240円 2,710円 630円 16,721円 24,379円 13,420円 7,600円 22,230円 37,645円 16,352円
                            通常出荷日 1日目   1日目   5日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   8日目   1日目   1日目   当日出荷可能 7日目   8日目   6日目  

                            トリセプタⅢのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました