(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダストボックス(ぺダル開閉型・ステンレス製)

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,373円
税込単価
5,910円

・手を汚さずに開閉できる、足踏みペダル式。

詳細情報を確認する

  • 材質:
    本体:ステンレス、中容器・ペダル:PP
  • 詳細1:
    中容器、取手付
  • 商品詳細種別:
    ダストボックス(ぺダル開閉型・ステンレス製)

型番

EA995A-156 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
重量
サイズ
容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA995A-156

1kg
200×240×290(H)mm
3L

1個

5,373( 5,910円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・手を汚さずに開閉できる、足踏みペダル式。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダストボックス(ぺダル開閉型・ステンレス製)の型番EA995A-156のページです。
型番EA995A-156に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダストボックス(ぺダル開閉型・ステンレス製)

ダストボックス(ぺダル開閉型・ステンレス製)

    ペダル開閉ダストボックス

    ペダル開閉ダストボックス

      45L ダストボックス

      45L ダストボックス

        70L ダストボックス

        70L ダストボックス

          [折りたたみ式]ダストボックス

          [折りたたみ式]ダストボックス

            40L ダストボックス

            40L ダストボックス

              ダストボックス(蓋付/ブルー)

              ダストボックス(蓋付/ブルー)

                ダストボックス(排水栓・キャスター付)

                ダストボックス(排水栓・キャスター付)

                  [折りたたみ式]ダストボックス(グリーン購入適合商品)

                  [折りたたみ式]ダストボックス(グリーン購入適合商品)

                    ワイドダストボックス

                    ワイドダストボックス

                      ごみかご(折りたたみ式)

                      ごみかご(折りたたみ式)

                        分別ダストワゴン

                        分別ダストワゴン

                          ダストカート(132・236L)

                          ダストカート(132・236L)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 5,373円 3,260円 7,710円 11,428円 18,560円 5,340円 6,800円 10,990円 34,170円 87,980円 7,800円 6,530円 18,716円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            材質 本体:ステンレス、中容器・ペダル:PP - 再生ポリプロピレン 再生PP100%(蓋投入口:PP) ネット部:高密度ポリエチレン、支柱:FRP、取手・枠:ポリエチレン 再生PP100%(蓋投入口:PP) ポリプロピレン 本体・蓋:ポリプロピレン、キャスター:エラストマー ネット部:PET再生樹脂、支柱:FRP、取手・枠:ポリエチレン ポリエチレン(再生樹脂) スチール(ポリエチレンコーティング) 本体:スチール(粉体塗装)、キャスター:ナイロン フレーム:スチール(有色クロメートメッキ)袋:ナイロン
                            詳細1 中容器、取手付 中容器、取手付 ゴミ袋止め付き 分別表示シール付 - 分別表示シール付 本体+ふた - - Φ75mmキャスター付 折りたたみ式 - -
                            商品詳細種別 ダストボックス(ぺダル開閉型・ステンレス製) ペダル開閉ダストボックス - ダストボックス [折りたたみ式]ダストボックス ダストボックス - ダストボックス(排水栓・キャスター付) [折りたたみ式]ダストボックス(グリーン購入適合商品) ワイドダストボックス - 分別ダストワゴン ダストカート(袋付)

                            ダストボックス(ぺダル開閉型・ステンレス製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました