(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DC14.4V ロータリーハンマードリル(充電式) EA810CF-1B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

DC14.4V ロータリーハンマードリル(充電式) EA810CF-1B

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
73,090円
税込単価
80,399円

【特長】・仕様…樹脂ケースセット・バッテリー…14.4V(リチウムイオン6.0...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    276×250(H)mm
  • バッテリー:
    14.4V(リチウムイオン6.0Ah)
  • メーカー:
    HiKOKI
  • 仕様:
    樹脂ケースセット
  • 付属品:
    バッテリー×2、充電器、電池カバー、サイドハンドル、デプスゲージ、ケース
  • 充電時間:
    約30分
  • 回転数:
    (強):0~1,500rpm(弱):0~750rpm
  • 打撃数:
    (強):0~6,200回/分(弱):0~3,100回/分
  • 型番:
    DH14DSL(2LYPK)(L)
  • 替カーボン:
    EA813HH-13
  • 穴あけ能力:
    コンクリート:3.4~16mm鉄工:13mm、木工:18mm
  • 重量:
    2.1kg

型番

EA810CF-1B 解除

Loading...

【特長】
・仕様…樹脂ケースセット
・バッテリー…14.4V(リチウムイオン6.0Ah)
・充電時間…約30分
・回転数…(強):0~1500rpm(弱):0~750rpm
・打撃数…(強):0~6200回/分(弱):0~3100回/分
・穴あけ能力…コンクリート:3.4~16mm鉄工:13mm、木工:18mm
・無段変速、正逆転、安全クラッチ、LEDライト付、回転・打撃力2段階切替機構付
・ビット別売
・サイズ…276×250(H)mm
・重量…2.1kg
・付属品…バッテリー×2、充電器、電池カバー、サイドハンドル、デプスゲージ、ケース
・替カーボン…EA813HH-13
【商品仕様】
・型番:EA810CF-1B
・JANコード:4548745705133
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA810CF-1B

1個

73,090( 80,399円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・仕様…樹脂ケースセット
・バッテリー…14.4V(リチウムイオン6.0Ah)
・充電時間…約30分
・回転数…(強):0~1500rpm(弱):0~750rpm
・打撃数…(強):0~6200回/分(弱):0~3100回/分
・穴あけ能力…コンクリート:3.4~16mm鉄工:13mm、木工:18mm
・無段変速、正逆転、安全クラッチ、LEDライト付、回転・打撃力2段階切替機構付
・ビット別売
・サイズ…276×250(H)mm
・重量…2.1kg
・付属品…バッテリー×2、充電器、電池カバー、サイドハンドル、デプスゲージ、ケース
・替カーボン…EA813HH-13
【商品仕様】
・型番:EA810CF-1B
・JANコード:4548745705133

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

DC14.4V ロータリーハンマードリル(充電式) EA810CF-1Bの型番EA810CF-1Bのページです。
型番EA810CF-1Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DC14.4V ロータリーハンマードリル(充電式) EA810CF-1B

DC14.4V ロータリーハンマードリル(充電式) EA810CF-1B

    DC14.4V 振動ドライバードリル(充電式/緑)

    DC14.4V 振動ドライバードリル(充電式/緑)

      DC10.8V 振動ドライバードリル(充電式)

      DC10.8V 振動ドライバードリル(充電式)

        電動ハツリハンマーEA810TS-4

        電動ハツリハンマーEA810TS-4

          電動ハツリハンマーEA810TH-1A

          電動ハツリハンマーEA810TH-1A

            充電ロータリーハンマードリル(18V)

            充電ロータリーハンマードリル(18V)

              [充電式]ハンマードリルEA810C,EA810D

              [充電式]ハンマードリルEA810C,EA810D

                充電ハンマードリル(18V) EZ1HD1X-B

                充電ハンマードリル(18V) EZ1HD1X-B

                  ハンマードリルEA810L-1,EA810L-2

                  ハンマードリルEA810L-1,EA810L-2

                    ハンマードリル(充電式) EA810DN-11A

                    ハンマードリル(充電式) EA810DN-11A

                      1050W電動ハツリハンマーEA810TB-4

                      1050W電動ハツリハンマーEA810TB-4

                        ハンマードリル(集塵/充電式) EA810DN-15

                        ハンマードリル(集塵/充電式) EA810DN-15

                          14ミリ充電式ハンマドリル HR140D

                          14ミリ充電式ハンマドリル HR140D

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ HiKOKI(旧日立工機) エスコ Panasonic エスコ エスコ エスコ エスコ マキタ
                            通常価格 73,090円 64,210円 27,380円 44,820円 47,705円 52,503円 27,570円 63,800円 25,220円 105,300円 34,910円 120,690円 21,948円
                            通常出荷日 2日目   1日目   2日目   1日目   2日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   2日目   2日目   2日目   3日目  
                            サイズ 276×250(H)mm 184×78×253(H)mm - - - - - - - - - - -
                            バッテリー 14.4V(リチウムイオン6.0Ah) 14.4V(リチウムイオン6.0Ah) 10.8V(リチウムイオン2.0Ah) - - - - - - - - - -
                            メーカー HiKOKI HiKOKI ボッシュ - - - - - - - - - -
                            仕様 樹脂ケースセット 樹脂ケースセット - シャンク二面幅:17mm シャンク二面幅:17mm - - - - - - - -
                            付属品 バッテリー×2、充電器、電池カバー、サイドハンドル、デプスゲージ、ケース 急速充電器(冷却機能付)、(+)#2ドライバビット、ケース、替バッテリー×2個、電池カバー バッテリー×2、充電器、樹脂ケース - - - - - - - - - -

                            DC14.4V ロータリーハンマードリル(充電式) EA810CF-1Bのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました