(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HDMIケーブル A-C5M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

HDMIケーブル A-C5M

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,081円
税込単価
2,289円

【特長】・顕微鏡カメラと併用する機会の多い周辺機器です。 ・端子変換アダプタ付...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ●※商品の外観は写真と異なる場合があります。

型番

3-167-0936 解除

Loading...

製品仕様

型番端子形状長さ
3-167-0936A(通常)-C(ミニ)5m
3-167-936A(通常)-C(ミニ)5m
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-167-0936

1個

2,081( 2,289円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・顕微鏡カメラと併用する機会の多い周辺機器です。
・端子変換アダプタ付です。
・顕微鏡カメラまわりの必需品
【商品仕様】
・端子形状 A(通常)-C(ミニ)
・長さ 5m

(i)ご注意

  • ●※商品の外観は写真と異なる場合があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HDMIケーブル A-C5Mの型番3-167-0936のページです。
型番3-167-0936に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HDMIケーブル A-C5M

HDMIケーブル A-C5M

    HDMIケーブル A-A5M

    HDMIケーブル A-A5M

      HDMIケーブル A-D5M

      HDMIケーブル A-D5M

        STJ-0116-Mマイクロバイスホルダ

        STJ-0116-Mマイクロバイスホルダ

          金属反射顕微鏡 Cマウントアダプター

          金属反射顕微鏡 Cマウントアダプター

            GOKO 交換レンズストロボ付 LM-2-C

            GOKO 交換レンズストロボ付 LM-2-C

              ズーム実体顕微鏡(LED照明付き)用Cマウントアダプター ACC-081

              ズーム実体顕微鏡(LED照明付き)用Cマウントアダプター ACC-081

                カートン クロス振り分け5/50x2mm

                カートン クロス振り分け5/50x2mm

                  標準ベース 用 導電マットセット L-521-5

                  標準ベース 用 導電マットセット L-521-5

                    カートン メタルホルダ- 4X 7.5X

                    カートン メタルホルダ- 4X 7.5X

                      ズーム式実体顕微鏡 照明付(6.5~45倍・13~90倍)

                      ズーム式実体顕微鏡 照明付(6.5~45倍・13~90倍)

                        デジタルマイクロスコープ DINO AM2101

                        デジタルマイクロスコープ DINO AM2101

                          実体顕微鏡(PC用) L-KIT784・L-KIT785・L-KIT786・L-KIT788

                          実体顕微鏡(PC用) L-KIT784・L-KIT785・L-KIT786・L-KIT788

                            メーカー ケニス ケニス ケニス アズワン アズワン GOKOカメラ アズワン カートン光学 アズワン カートン光学 トラスコ中山 三商 ホーザン
                            通常価格 2,081円 1,606円 2,081円 75,340円 11,000円 46,023円 12,000円 7,463円 1,550円 3,951円 118,622円 14,701円 129,725円
                            通常出荷日 7日目   4日目   4日目   12日目   8日目   5日目   1日目   5日目   8日目   5日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  

                            HDMIケーブル A-C5Mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました