(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メディカルフリーザ FMF-038F1-C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

メディカルフリーザ FMF-038F1-C

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
244,130円
税込単価
268,543円

【特長】・実験台の上にも下にも置けるパーソナルタイプのフリーザです。 ・壁面冷...

詳細情報を確認する

型番

3-331-0641 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-331-0641

1個

244,130( 268,543円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・実験台の上にも下にも置けるパーソナルタイプのフリーザです。
・壁面冷却方式を採用し、安定した庫内温度を実現しました。
・上開きのチェストタイプです。
・場所をとらないパーソナルタイプ
【商品仕様】
・内容量 37L
・外寸 480×520×770㎜
・冷却性能 -15~-40℃
・温度調節 5℃単位 マイコン制御
・冷媒 R-404A
・内寸 340×310×345㎜
・重量 45㎏
・電源 AC100V 50/60Hz 10A
・消費電力 216/214W
・安全装置 庫内温度異常時警報
・付属 スノコ網 鍵

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メディカルフリーザ FMF-038F1-Cの型番3-331-0641のページです。
型番3-331-0641に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メディカルフリーザ FMF-038F1-C

メディカルフリーザ FMF-038F1-C

    ステンレス アイスパック MSSCP-1/1

    ステンレス アイスパック MSSCP-1/1

      冷蔵庫(デジタル温度計付)412L 5ドア

      冷蔵庫(デジタル温度計付)412L 5ドア

        専用アルミトレー(VT-78HC用)

        専用アルミトレー(VT-78HC用)

          前開き式ノンフロン冷凍庫

          前開き式ノンフロン冷凍庫

            ショーワ ショウクリーナSS-106

            ショーワ ショウクリーナSS-106

              ショウクリーナニューSS-2 ポリ缶・バックインボックス

              ショウクリーナニューSS-2 ポリ缶・バックインボックス

                丸底フラスコ用アルミブロック

                丸底フラスコ用アルミブロック

                  クールプレート(150×150×72mm)

                  クールプレート(150×150×72mm)

                    上開き式冷凍庫 100L

                    上開き式冷凍庫 100L

                      真空冷却プレート

                      真空冷却プレート

                        電気低温器(電子恒温庫)

                        電気低温器(電子恒温庫)

                          ジェットファン 140×120×120mm

                          ジェットファン 140×120×120mm

                            メーカー ケニス アズワン ケニス 日本フリーザー アイリスオーヤマ ショーワ ショーワ アズワン アズワン アイリスオーヤマ アズワン ケニス アズワン
                            通常価格 244,130円 14,000円 250,272円 16,000円 71,363円 13,619円 15,160円 117,000円 74,777円 38,061円 203,000円 43,650円 33,000円
                            通常出荷日 18日目   8日目   9日目   18日目   4日目   4日目   4日目   1日目   1日目   2日目   1日目   9日目~   8日目  

                            メディカルフリーザ FMF-038F1-Cのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            冷蔵庫・冷凍庫カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました