(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケニス 卓上型ホモジナイザー SX10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ケニス 卓上型ホモジナイザー SX10

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
279,360円
税込単価
307,296円

【特長】・接液部の材質にSUS304を使用し、カッターの脱着や滅菌が容易で、食...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ●※処理容器等は付属していません。

型番

3-325-0071 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-325-0071

1個

279,360( 307,296円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・接液部の材質にSUS304を使用し、カッターの脱着や滅菌が容易で、食品検査からケミカル分散まで幅広く活用できます。
・小型高周波モーターを搭載し、コンタミを無くし、揮発性の高いサンプルにも対応します。
・専用アタッチメントも充実
【商品仕様】
・処理量 30~1000mL
・制御方式 インバータ方式
・最大回転数 18000rpm
・タイマー 1~60分及び連続
・モーター 150W高周波
・電源 AC100V 50/60Hz
・大きさ(㎜) 250×250×413
・重量 約9㎏

(i)ご注意

  • ●※処理容器等は付属していません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケニス 卓上型ホモジナイザー SX10の型番3-325-0071のページです。
型番3-325-0071に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケニス 卓上型ホモジナイザー SX10

ケニス 卓上型ホモジナイザー SX10

    ホモジナイザー(ウルトラタラックス) T10ベーシック

    ホモジナイザー(ウルトラタラックス) T10ベーシック

      ホモジナイザー

      ホモジナイザー

        ウルトラタックス(ホモジナイザー)用オプション

        ウルトラタックス(ホモジナイザー)用オプション

          ホモジナイザー 本体・オプション

          ホモジナイザー 本体・オプション

            ホモジナイザーHG-200

            ホモジナイザーHG-200

              ビオラモ超音波ホモジナイザー

              ビオラモ超音波ホモジナイザー

                PTFEホモジナイザー T-50

                PTFEホモジナイザー T-50

                  ホモジナイザー(ウルトラタラックス) デジタル式

                  ホモジナイザー(ウルトラタラックス) デジタル式

                    超音波ホモジナイザー UXシリーズ

                    超音波ホモジナイザー UXシリーズ

                      ホモジナイザー ジェニー SI-D288

                      ホモジナイザー ジェニー SI-D288

                        ホモジナイザー 89×161×270mm

                        ホモジナイザー 89×161×270mm

                          ペレットペッスル コードレスモーター 12-141-361

                          ペレットペッスル コードレスモーター 12-141-361

                            メーカー ケニス ケニス アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ケニス ケニス アズワン アズワン ケニス 三商
                            通常価格 279,360円 190,060円 354,190円 64,365円 42,630円 214,657円 11,528円 13,386円 312,181円 20,131円 137,938円 333,249円 22,800円
                            通常出荷日 11日目   7日目   8日目   8日目~   19日目   1日目   1日目   6日目   7日目   19日目   10日目   11日目   7日目  

                            ケニス 卓上型ホモジナイザー SX10のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ホモジナイザーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました