(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小型微量遠心機

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

小型微量遠心機

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
53,122円
税込単価
58,434円

【特長】・コンセントと電池のどちらでも使用できます。海外対応の100~240V...

詳細情報を確認する

型番

3-325-0646 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-325-0646

1個

53,122( 58,434円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンセントと電池のどちらでも使用できます。海外対応の100~240V仕様です。
・電源がない場所やクリーンベンチ内など、何処にでも持ち運びできます。
【商品仕様】
・回転数 6000rpm(1.5・2mL)/6200rpm(PCRチューブ)
・最大遠心力 2840×g(1.5mL)/2960×g(2mL)/2690×g(8連)
・最大処理量 アングルロータ(1.5mL/2.0mL×8本) 連結チューブ用ロータ(8連0.2mL PCRチューブ×2列)
・電源 専用ACアダプタ(入力100~240V)又は単3アルカリ電池×4
・大きさ 150×163×113㎜ 600g
・タイマー 6分間固定
・付属 専用ACアダプタ 交換用プラグ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型微量遠心機の型番3-325-0646のページです。
型番3-325-0646に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型微量遠心機

小型微量遠心機

    小型遠心機 ミニスピンプラス

    小型遠心機 ミニスピンプラス

      ケニス 小型遠心機

      ケニス 小型遠心機

        卓上小型遠心機 本体

        卓上小型遠心機 本体

          小型遠心機 Mini-7K

          小型遠心機 Mini-7K

            小型卓上遠心機 SBC-140

            小型卓上遠心機 SBC-140

              小型高速遠心機MF-12000

              小型高速遠心機MF-12000

                小型遠心機アクノ・プラス

                小型遠心機アクノ・プラス

                  三商 小型遠心機 SCG10K

                  三商 小型遠心機 SCG10K

                    小型遠心機/フロンティアシリーズ FC5306

                    小型遠心機/フロンティアシリーズ FC5306

                      卓上冷却遠心機

                      卓上冷却遠心機

                        ミニ遠心機 CM-610

                        ミニ遠心機 CM-610

                          ミニ遠心機 CM-630

                          ミニ遠心機 CM-630

                            メーカー ケニス ケニス ケニス アズワン 三商 東京硝子器械 アズワン アズワン 三商 オーハウス エッペンドルフ 東京硝子器械 東京硝子器械
                            通常価格 53,122円 190,120円 16,910円 30,500円 36,000円 60,182円 39,443円 26,838円 46,709円 46,778円 75,227円 25,906円 30,562円
                            通常出荷日 19日目   7日目   4日目   1日目   2日目   10日目   5日目   1日目   2日目   1日目   8日目   10日目   8日目  

                            小型微量遠心機のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            遠心分離機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました