(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MP-W5P用 ガス捕集管 チャコールチューブ(ジャンボ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

MP-W5P用 ガス捕集管 チャコールチューブ(ジャンボ)【60個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,490円
税込単価
18,139円

【商品仕様】・層 2 ・充填剤 活性炭 ・充填量 400/200㎎ ・入数 6...

詳細情報を確認する

型番

3-349-0219 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-349-0219

1パック

60個入り

16,490( 18,139円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・層 2
・充填剤 活性炭
・充填量 400/200㎎
・入数 60
・JANコード:4589988649358

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MP-W5P用 ガス捕集管 チャコールチューブ(ジャンボ)の型番3-349-0219のページです。
型番3-349-0219に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MP-W5P用 ガス捕集管 チャコールチューブ(ジャンボ)

MP-W5P用 ガス捕集管 チャコールチューブ(ジャンボ)

    チャコールチューブ

    チャコールチューブ

      5 kpa ロールマノメーター

      5 kpa ロールマノメーター

        “北川式ガス採取器”検知管

        “北川式ガス採取器”検知管

          気流検知管セット

          気流検知管セット

            北川式ガス発煙管(真空法)

            北川式ガス発煙管(真空法)

              ミニポンプ MP-Σ30NⅡ

              ミニポンプ MP-Σ30NⅡ

                ミニポンプ MP-Σ300NⅡ

                ミニポンプ MP-Σ300NⅡ

                  ミニポンプ MP-Σ500NⅡ

                  ミニポンプ MP-Σ500NⅡ

                    [EA733AF-1用]ケーブル導入管ユニットEA733AFシリーズ

                    [EA733AF-1用]ケーブル導入管ユニットEA733AFシリーズ

                      可燃性ガス探知器(高感度測定用)

                      可燃性ガス探知器(高感度測定用)

                        高感度可燃性ガス検知器(ワイドレンジ用)

                        高感度可燃性ガス検知器(ワイドレンジ用)

                          [防水型]酸素・一酸化炭素濃度計EA733AH-5・EA733AH-6

                          [防水型]酸素・一酸化炭素濃度計EA733AH-5・EA733AH-6

                            メーカー ケニス 柴田科学 エスコ 光明理化学工業 エスコ 光明理化学工業 ケニス ケニス ケニス エスコ 新コスモス電機 新コスモス電機 エスコ
                            通常価格 16,490円 5,327円 12,130円 2,344円 7,900円 2,755円 95,060円 95,060円 95,060円 10,000円 101,000円 231,000円 94,209円
                            通常出荷日 6日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   6日目   6日目   6日目   2日目   4日目~   19日目   1日目~  

                            MP-W5P用 ガス捕集管 チャコールチューブ(ジャンボ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました