(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーモータスピンドル PMR-3005K

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアーモータスピンドル PMR-3005K

通常単価(税別)
183,138円
税込単価
201,452円

【特長】・スピンドル全長の縮小により、取り付けできなかった省スペースの小型NC...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 形態:
    ストレート
  • 最大回転数(min-1):
    5000
  • 寸法(mm):
    φ30(外径)
  • スピンドル振れ精度:
    1μm以内
  • 減速比:
    1/4
  • 最大出力(W):
    130
  • 空気消費量(Nl/min):
    215
  • コード番号:
    1762
  • 適正空気圧(MPa):
    0.3 ~ 0.5
  • 停止トルク(cN・m):
    112
  • 質量(g):
    565
  • 付属品:
    フィルタジョイント(FJ-01)、給気ホース:ø6.0mm×2m(K-215)、排気ホース:ø8.0mm×0.1m(K-256)、 消音器(K-209)、スパナ(12×14):2枚、減速器用グリース(10mℓ)、グリースディスペンサー:1個、グリースニップル:1個、検査成績表:1枚、取扱説明書:1 部
  • 仕様:
    モータホース径・長さ 給気:内径ø4.0mm×外径ø6.0mm×長さ2m、排気:内径ø6.0mm×外径ø8.0mm×長さ0.1m

(i)ご注意

  • メーカーカタログにコレットが付属する旨の記載がありますが、2022年春より付属しなくなりました。あらかじめご了承ください。

型番

PMR-3005K 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PMR-3005K

1個

183,138( 201,452円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スピンドル全長の縮小により、取り付けできなかった省スペースの小型NC・CNC旋盤への取り付けが可能になりました
・サヤを一体化するとともに、サヤに高硬度焼入れ処理を行い、キズ防止、取り付け変形防止、スピンドルの剛性をアップしました

(i)ご注意

  • メーカーカタログにコレットが付属する旨の記載がありますが、2022年春より付属しなくなりました。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーモータスピンドル PMR-3005Kの型番PMR-3005Kのページです。
型番PMR-3005Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアーモータスピンドル PMR-3005K

エアーモータスピンドル PMR-3005K

    90°アングル エアーモータスピンドル PMA-3013K

    90°アングル エアーモータスピンドル PMA-3013K

      ショートスピンドル NR-3060S

      ショートスピンドル NR-3060S

        モータスピンドル(一体型) ストレートコードタイプ BMS-4020

        モータスピンドル(一体型) ストレートコードタイプ BMS-4020

          ストレートスピンドル NR-303

          ストレートスピンドル NR-303

            ストレートスピンドル NR-403E

            ストレートスピンドル NR-403E

              ストレートスピンドル NR-2551

              ストレートスピンドル NR-2551

                モータスピンドル(一体型) ストレートコードタイプ BMS-4040

                モータスピンドル(一体型) ストレートコードタイプ BMS-4040

                  ストレートスピンドル NR-2351

                  ストレートスピンドル NR-2351

                    E4000シリーズ モータスピンドル(一体型) アングルコードタイプ BMS-4040RA

                    E4000シリーズ モータスピンドル(一体型) アングルコードタイプ BMS-4040RA

                      エアーモータスピンドル PMS-3020K

                      エアーモータスピンドル PMS-3020K

                        エアー式クイックチェンジスピンドル NR3060-AQC

                        エアー式クイックチェンジスピンドル NR3060-AQC

                          Φ30 モータスピンドル(CHKコレット使用) EM30-S6000

                          Φ30 モータスピンドル(CHKコレット使用) EM30-S6000

                            メーカー ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ
                            通常価格 183,138円 167,112円 80,690円 370,895円 42,413円 63,235円 69,120円 398,034円 64,012円 547,241円 148,799円 136,170円 185,172円
                            通常出荷日 19日目   19日目   1日目   1日目   1日目   5日目   8日目   1日目   1日目   1日目   19日目   9日目   1日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            形態 ストレート アングル ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート アングル - - -
                            最大回転数(min-1) 5000 13000 60000 20000 30000 40000 50000 40000 50000 40000 20000 60000 60000
                            寸法(mm) φ30(外径) φ30(外径) φ30(外径) φ40(外径)300(中間コネクタ付コード長さ)、70(コード曲げ半径) φ22.8(外径) φ30(外径) φ25(外径) φ40(外径)300(中間コネクタ付コード長さ)、70(コード曲げ半径) φ22.8(外径) φ40(外径)2000(中間コネクタ付コード長さ)、70(コード曲げ半径) φ30(外径) φ30(外径) φ30(外径)
                            スピンドル振れ精度 1μm以内 2μm以内 1μm以内 1μm以内 2μm以内 1μm以内 1μm以内 1μm以内 1μm以内 1μm以内 1μm以内 1μm以内 1μm以内

                            エアーモータスピンドル PMR-3005Kのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スピンドルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました