(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイローブ手袋 H3 S 半透明 5双入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダイローブ手袋 H3 S 半透明 5双入【5個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,500円
税込価格
4,950円

【特長】・ほとんどの溶剤に使用でき、完全耐油性です。・汗を吸収し、外へ放出する...

詳細情報を確認する

型番

21-0717 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

21-0717

1パック

5個入り

4,500( 4,950円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ほとんどの溶剤に使用でき、完全耐油性です。
・汗を吸収し、外へ放出する特殊ポリウレタン樹脂を使用。
・群れにくい為、手荒れが気になる方にお勧めです。
・パウダーフリー。
・サイズ:S
・全長(mm):300
・厚さ(mm):0.1
・裏地:裏地なし パウダーフリー
・カラー:半透明
・材質:ポリウレタン
・入数(双):5

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイローブ手袋 H3 S 半透明 5双入

ダイローブ手袋 H3 S 半透明 5双入

    ポリウレタン製手袋 ダイローブ H-3

    ポリウレタン製手袋 ダイローブ H-3

      ダイローブ手袋 H200 L

      ダイローブ手袋 H200 L

        PUロックプラス3双入 N-3057

        PUロックプラス3双入 N-3057

          ナノテクリーンAC 10双入

          ナノテクリーンAC 10双入

            【低発塵手袋】B0503 パームX手袋 10双入

            【低発塵手袋】B0503 パームX手袋 10双入

              ダイローブ手袋 No.224

              ダイローブ手袋 No.224

                ダイローブ手袋 No.223

                ダイローブ手袋 No.223

                  手袋(ポリウレタン・当付/黒・黄/厚み0.5mm)

                  手袋(ポリウレタン・当付/黒・黄/厚み0.5mm)

                    ダイローブ手袋 5500(アズワン)

                    ダイローブ手袋 5500(アズワン)

                      ダイローブ手袋 5500(ダイヤゴム)

                      ダイローブ手袋 5500(ダイヤゴム)

                        ダイローブ手袋 550 L 白

                        ダイローブ手袋 550 L 白

                          ポリウレタン製手袋 ベンケイ3号B

                          ポリウレタン製手袋 ベンケイ3号B

                            メーカー 三商 ミドリ安全 三商 コーコス信岡 三商 ショーワグローブ アズワン アズワン エスコ アズワン ダイヤゴム 三商 ミドリ安全
                            通常価格 4,500円 728円 12,535円 865円 3,500円 1,620円 1,856円 2,414円 650円 3,800円 3,800円 4,002円 3,777円
                            通常出荷日 4日目   1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   14日目   1日目~  

                            ダイローブ手袋 H3 S 半透明 5双入のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ポリウレタン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました