(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アンセル 耐薬品手袋 アルファテック 09-928 XLサイズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アンセル 耐薬品手袋 アルファテック 09-928 XLサイズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,686円
税込単価
5,155円

【特長】・油、酸、アルコール、腐食剤、溶剤などから手を守ります。・長袖タイプの...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    その他
  • 仕様:
    ロング
  • サイズ:
    XL
  • 規格:
    その他
  • 色:
    ブラック
  • JANコード:
    0076490004705
  • トラスココード:
    858-0704
  • 厚さ(mm):
    1.7
  • 手のひら周り(cm):
    27
  • 全長(cm):
    45
  • 中指長さ(cm):
    8.6
  • EN374規格:
    メタノール、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)
  • 質量(g):
    592.000
  • 材質1:
    表:ネオプレンゴム
  • 材質2:
    裏:綿
  • EN388 2016規格:
    耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、EN ISO耐切創レベルB
  • AQL(合格品質水準):
    1.5
  • 備考:
    ASTM F 739(JIS T 8116)試験データあり

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

09-928

1個

4,686( 5,155円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・油、酸、アルコール、腐食剤、溶剤などから手を守ります。
・長袖タイプのため保護範囲が広いです。
【用途】
・化学薬品の取り扱い。
・機械設備を使用する作業。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アンセル 耐薬品手袋 アルファテック 09-928 XLサイズの型番09-928のページです。
型番09-928に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アンセル 耐薬品手袋 アルファテック 09-928 XLサイズ

アンセル 耐薬品手袋 アルファテック 09-928 XLサイズ

    アンセル 耐薬品手袋 アルファテック 09-924 XLサイズ

    アンセル 耐薬品手袋 アルファテック 09-924 XLサイズ

      耐透過性手袋アルファテック 02‐100

      耐透過性手袋アルファテック 02‐100

        アンセル 耐薬品手袋“アルファテック 08-354”

        アンセル 耐薬品手袋“アルファテック 08-354”

          アンセル 耐薬品手袋“アルファテック” グリップ強化タイプ

          アンセル 耐薬品手袋“アルファテック” グリップ強化タイプ

            アンセル 耐薬品手袋“アルファテック” 厚手・袖長タイプ

            アンセル 耐薬品手袋“アルファテック” 厚手・袖長タイプ

              アンセル 耐薬品手袋 アルファテック(暑さ0.6mm)

              アンセル 耐薬品手袋 アルファテック(暑さ0.6mm)

                アルファテック

                アルファテック

                  ブチル手袋 Lサイズ

                  ブチル手袋 Lサイズ

                    手袋・耐油・耐薬品(PVC)/厚み1.4mm

                    手袋・耐油・耐薬品(PVC)/厚み1.4mm

                      ブチル手袋 男性用サイズ

                      ブチル手袋 男性用サイズ

                        耐溶剤手袋 ダイローブ550

                        耐溶剤手袋 ダイローブ550

                          耐溶剤手袋 ダイローブ550(LW)

                          耐溶剤手袋 ダイローブ550(LW)

                            メーカー アンセル アンセル アンセル アンセル アンセル アンセル アンセル アンセル NORTH エスコ NORTH ダイヤゴム ダイヤゴム
                            通常価格 4,686円 3,666円 3,030円 1,193円 710円 1,077円 736円 1,430円 7,847円 840円 9,671円 2,717円 3,330円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目  
                            使用用途 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 - 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤
                            商品タイプ その他 その他 - その他 ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム すべり止め その他 - すべり止め ポリウレタン ポリウレタン
                            仕様 ロング - - - ロング ロング - - - - ロング ロング -
                            サイズ XL XL - - - - - - L L L L LW
                            規格 その他 その他 - その他 JIS その他 その他 - その他 - その他 - -

                            アンセル 耐薬品手袋 アルファテック 09-928 XLサイズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました