(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

物置グランプレステージジャンプ (引き戸タイプ)  199AF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

物置グランプレステージジャンプ (引き戸タイプ) 199AF

  • SALE 2025/06/28まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
137,375円
税込単価
151,113円

【特長】・雨だれ跡の原因を防ぐ機能を備えた軒デザインです。・センターハンドル採...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    1879
  • 奥行(mm):
    900
  • 高さ(mm):
    1900
  • 質量(g):
    125100
  • 材質1:
    スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)
  • タイプ:
    全面棚タイプ
  • ブロック数(個):
    6
  • 耐荷重(kg):
    676
  • 背面高さ(mm):
    1884
  • 床面積([[M2]]):
    1.69
  • 外形寸法(mm)奥行:
    900
  • 外形寸法(mm)間口:
    1879
  • 外形寸法(mm)高さ:
    1900
  • 有効内寸(mm)奥行:
    790
  • 有効内寸(mm)間口:
    1824
  • 有効内寸(mm)高さ:
    1770
  • 棚板数(枚):
    6

(i)ご注意

  • 別途施工工事などが必要となります。詳細はお見積り時またはご注文確定後にご案内します。

型番

GP-199AFSW 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
上部外寸(mm)間口×奥行
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GP-199AFSW

シルクホワイト
112-8420
-

1個

137,375( 151,113円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・雨だれ跡の原因を防ぐ機能を備えた軒デザインです。
・センターハンドル採用で扉の開閉時の移動効率が向上しました。
・アルミレール採用で掃除のしやすさが向上しました。
・扉にディンプル柄を採用し、上質感を演出しました。
・便利な2ロックシステム錠で、鍵が無くても仮ロックできます。
・レベル調整アジャスター付(0~35mmの間)です。
・アンカープレート付(前後左右アンカー可能)です。
【用途】
・屋外収納用収納庫。

(i)ご注意

  • 別途施工工事などが必要となります。詳細はお見積り時またはご注文確定後にご案内します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

物置グランプレステージジャンプ (引き戸タイプ) 199AFの型番GP-199AFSWのページです。
型番GP-199AFSWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

物置グランプレステージジャンプ (引き戸タイプ)  199AF

物置グランプレステージジャンプ (引き戸タイプ) 199AF

    グランプレステージジャンプ229AF

    グランプレステージジャンプ229AF

      Mr.ストックマンダンディ ND3226

      Mr.ストックマンダンディ ND3226

        Mr.ストックマンダンディ ND1815

        Mr.ストックマンダンディ ND1815

          Mr.トールマンダンディ JN5022

          Mr.トールマンダンディ JN5022

            Mr.ストックマンダンディ NDZ2208

            Mr.ストックマンダンディ NDZ2208

              Mr.ストックマンダンディ ND1819

              Mr.ストックマンダンディ ND1819

                Mr.ストックマンダンディ NDZ3215

                Mr.ストックマンダンディ NDZ3215

                  Mr.ストックマンダンディ ND1808

                  Mr.ストックマンダンディ ND1808

                    Mr.トールマンダンディ JNSZ2922 多雪型・結露減少型

                    Mr.トールマンダンディ JNSZ2922 多雪型・結露減少型

                      Mr.トールマンダンディ JN2922

                      Mr.トールマンダンディ JN2922

                        Mr.トールマンダンディ JN2519

                        Mr.トールマンダンディ JN2519

                          Mr.トールマンダンディ JN2522

                          Mr.トールマンダンディ JN2522

                            メーカー タクボ タクボ タクボ タクボ タクボ タクボ タクボ タクボ タクボ タクボ タクボ タクボ タクボ
                            通常価格 137,375円 150,500円 406,000円 189,000円 604,625円 181,125円 217,875円 316,750円 153,125円 397,250円 383,250円 313,250円 340,375円
                            通常出荷日 11日目   15日目   11日目   5日目~   15日目   15日目~   15日目   12日目   12日目~   11日目~   10日目   10日目~   10日目~  
                            間口(mm) 1879 2247 3232 1832 5079 2200 1832 3232 1832 2900 2900 2532 2532
                            奥行(mm) 900 900 2622 1590 2290 890 1922 1590 890 2290 2290 1922 2290
                            高さ(mm) 1900 1900 2110 2110 2570 2110 2110 2110 2110 2570 2570 2570 2570
                            質量(g) 125100 157500 432600.0 204600.0 627200.0 177000.0 233200.0 318100.0 157400.0 429500.0 417300.0 344400.0 371000.0
                            材質1 スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板) スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板) スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板) スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板) スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板) スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板) スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板) スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板) スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板) スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板) スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板) スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板) スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)

                            物置グランプレステージジャンプ (引き戸タイプ) 199AFのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました