(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

精密細工用工具 ヘラ型 PTM-9

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

精密細工用工具 ヘラ型 PTM-9

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,124円
税込単価
1,236円

パテや粘土細工などの盛り付け、ならし、かき取り作業に最適です。【特長】・サビに...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 形状:
    ヘラ型
  • JANコード:
    4977292279093
  • パッケージ幅(mm):
    42
  • パッケージ高さ(mm):
    237
  • パッケージ奥行き(mm):
    16
  • パッケージ重量(g):
    30
  • 仕様:
    サビに強いオールステンレス製
  • 材質:
    ステンレス鋼(SUS410)

(i)ご注意

  • 先端部は非常に鋭利で精密に仕上げていますので、取扱いやケガに十分注意して下さい。作業中は、目の保護のため安全メガネなどの安全具を必ずご使用下さい。使用後はよく手入れをして、子供の手の届かない所に保管して下さい。

Loading...

精密細工用工具 ヘラ型の詳細

精密細工用工具 ヘラ型 商品イメージ

精密細工用工具 ヘラ型 商品イメージ

精密細工用工具 ヘラ型 パッケージ

精密細工用工具 ヘラ型 パッケージ

使用上のご注意

  • ※ 先端部は非常に鋭利で精密に仕上げていますので、取扱いやケガに十分注意してください。
  • ※ 作業中は、目の保護のため安全メガネなどの安全具を必ずご使用ください。
  • ※ 使用後はよく手入れをして、子供の手の届かない所に保管してください。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
PTM-9

PTM-9

1個

1,124( 1,236円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

パテや粘土細工などの盛り付け、ならし、かき取り作業に最適です。
【特長】
・サビに強いオールステンレス製
・サイズ:幅11×高さ168×奥行き6mm
・重量:20g
【用途】
・彫刻、粘土細工、装飾などの美術品、陶芸、木工、金工などの工芸品作成等に使用

(i)ご注意

  • 先端部は非常に鋭利で精密に仕上げていますので、取扱いやケガに十分注意して下さい。作業中は、目の保護のため安全メガネなどの安全具を必ずご使用下さい。使用後はよく手入れをして、子供の手の届かない所に保管して下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

精密細工用工具 ヘラ型 PTM-9の型番PTM-9のページです。
型番PTM-9に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

精密細工用工具 ヘラ型 PTM-9

精密細工用工具 ヘラ型 PTM-9

    プラスチックサッシヘラセット 幅3mm・6mm・9mm・18mm(4本セット)

    プラスチックサッシヘラセット 幅3mm・6mm・9mm・18mm(4本セット)

      プラスチックサッシヘラ V型

      プラスチックサッシヘラ V型

        ステンスクレーパーP型 42

        ステンスクレーパーP型 42

          はがしヘラR

          はがしヘラR

            ステンスクレーパーY型 65 SWS-5

            ステンスクレーパーY型 65 SWS-5

              のりヘラ 1.5mm

              のりヘラ 1.5mm

                コーキング落とし 仕上用

                コーキング落とし 仕上用

                  コーキング落とし 荒削り用

                  コーキング落とし 荒削り用

                    ステンスクレーパーY型ハンマ SWS-7

                    ステンスクレーパーY型ハンマ SWS-7

                      のりヘラ 3.0mm

                      のりヘラ 3.0mm

                        コルクタイル専用ヘラ

                        コルクタイル専用ヘラ

                          ステンスクレーパーP型ハンマ SWS-8

                          ステンスクレーパーP型ハンマ SWS-8

                            メーカー SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11
                            通常価格 1,124円 698円 207円 659円 161円 754円 244円 250円 342円 793円 314円 293円 704円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ その他 その他 その他 スクレーパー その他 スクレーパー その他 その他 その他 スクレーパー その他 その他 スクレーパー
                            形状 ヘラ型 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4977292279093 4977292113632 4977292113601 4977292167970 4977292114431 4977292167963 4977292114417 4977292114400 4977292114394 4977292167987 4977292114424 4977292179829 4977292167994
                            パッケージ幅(mm) 42 22 22 42 40 65 180 28 30 63 180 150 43
                            パッケージ高さ(mm) 237 210 185 225 150 225 100 160 160 206 100 130 215

                            精密細工用工具 ヘラ型 PTM-9のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました