(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤルコンパレータ付きマイクロメータ Micromar 40F/FC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダイヤルコンパレータ付きマイクロメータ Micromar 40F/FC

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
126,958円
税込単価
139,654円

・熱絶縁カバー付クロームメッキスチールフレーム。・引き込み式駆動アンビルによる...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    標準マイクロメータ
  • 表示方式:
    ダイヤル
  • 読取値(mm):
    マイクロメータ:0.01
  • 測定誤差(μm):
    マイクロメータGme:≦ 2,ダイヤルコンパレータ:1
  • スピンドルネジピッチ(mm):
    マイクロメータ:0.5
  • スピンドル直径(mm):
    7.5
  • 規格:
    DIN863-3
  • 測定範囲(μm):
    ダイヤルコンパレータ:±65
  • 読取値(μm):
    ダイヤルコンパレータ:1
  • 平行度(μm):
    ≦ 1
  • 平面度(μm):
    ≦ 0.2
  • リトラクト範囲(mm):
    1
  • 測定圧(N):
    9
  • 付属品:
    ケース

型番

4150000 解除

Loading...

ダイヤルコンパレータ付きマイクロメータ Micromar 40F/FC:関連画像

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大測定長(範囲選択)(mm)
メーカー型番
測定範囲(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法d(mm)
寸法e(mm)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4150000

16~25
40F
0-25
149
100
16
71
32
測定面:超硬チップ

1個

126,958( 139,654円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・熱絶縁カバー付クロームメッキスチールフレーム。
・引き込み式駆動アンビルによる耐久性。
・測定スピンドルはステンレスの総焼入れ研磨。
・ダイヤルコンパレータはフレーム内に組み込まれています。
・ロック機構、最高の安定性、一定な測定圧、公差マーカー付。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤルコンパレータ付きマイクロメータ Micromar 40F/FCの型番4150000のページです。
型番4150000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤルコンパレータ付きマイクロメータ Micromar 40F/FC

ダイヤルコンパレータ付きマイクロメータ Micromar 40F/FC

    外側マイクロメータ (校正成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付き)

    外側マイクロメータ (校正成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付き)

      デジタル外側マイクロメータ

      デジタル外側マイクロメータ

        片球面マイクロメータ

        片球面マイクロメータ

          LRマイクロメータ

          LRマイクロメータ

            102シリーズ 標準外側マイクロメータ

            102シリーズ 標準外側マイクロメータ

              デジタル片球面マイクロメータ

              デジタル片球面マイクロメータ

                標準外側マイクロメータセット

                標準外側マイクロメータセット

                  直進式歯厚マイクロメータ

                  直進式歯厚マイクロメータ

                    102シリーズ 標準外側マイクロメータ(ミツトヨ品番)

                    102シリーズ 標準外側マイクロメータ(ミツトヨ品番)

                      ダイヤルゲージ付マイクロメータ

                      ダイヤルゲージ付マイクロメータ

                        替アンビル式外側マイクロメータ

                        替アンビル式外側マイクロメータ

                          295-302 棒球面マイクロメータ(ミツトヨ品番)

                          295-302 棒球面マイクロメータ(ミツトヨ品番)

                            メーカー マール 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) ミツトヨ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) ミツトヨ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) ミツトヨ
                            通常価格 126,958円 9,057円 14,155円 8,542円 6,910円 8,181円 28,405円 62,708円 25,674円 8,181円 21,053円 28,483円 22,275円
                            通常出荷日 1日目   10日目   3日目   6日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   6日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   2日目   4日目  
                            種類 標準マイクロメータ 標準マイクロメータ 標準マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 標準マイクロメータ 特殊マイクロメータ 標準マイクロメータ 特殊マイクロメータ 標準マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ
                            表示方式 ダイヤル アナログ デジタル アナログ アナログ アナログ デジタル アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ 機械式カウンタ
                            読取値(mm) マイクロメータ:0.01 - - - - - - - - - - - -
                            測定誤差(μm) マイクロメータGme:≦ 2,ダイヤルコンパレータ:1 - - - - - - - - - - - -
                            スピンドルネジピッチ(mm) マイクロメータ:0.5 - - - - - - - - - - - -

                            ダイヤルコンパレータ付きマイクロメータ Micromar 40F/FCのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました