(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スピードドームジョイスティック付防犯カメラシステム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スピードドームジョイスティック付防犯カメラシステム

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
122,546円
税込価格
134,801円

【特長】・広範囲を捉えられる屋内用スピードドーム型の防犯カメラと、自由にカメラ...

詳細情報を確認する

型番

61-4702-41 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-4702-41

1個

122,546( 134,801円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・広範囲を捉えられる屋内用スピードドーム型の防犯カメラと、自由にカメラを操作するジョイスティックコントローラー、そして、動画管理ソフト内蔵のデジタルカメラレコーダー。
・3点セットの防犯カメラシステムです。
・スピードドームカメラは、パン(水平)360°、チルト(垂直)90°、ズーム(拡大)30倍と広範囲に撮影。
・ジョイスティックコントローラーを使い操作します。
・わかりやすい動画管理ソフト内蔵のデジタルビデオレコーダーで、録画と管理がスッキリできます。
・アケードの商店街、倉庫、駐車場、動物園やショッピングモールなどの大型施設内の、広いエリアでリアルタイムでカメラが操作したいと考えている方に、うってつけの防犯カメラシステムです。
【商品仕様】
・カメラのサイズ(mm):300×480×440
・カメラの重量:2.8kg
・ジョイスティックコントローラーのサイズ(mm):260×125×108
・ジョイスティックコントローラーの重量:0.6kg
・レコーダーのサイズ(mm):310×45×214
・レコーダーの重量:1.1kg
・JANコード:4562331795094
・内容量:1個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スピードドームジョイスティック付防犯カメラシステム

スピードドームジョイスティック付防犯カメラシステム

    トラック・トレーラー・バス用 リアカメラ付きドライブレコーダー

    トラック・トレーラー・バス用 リアカメラ付きドライブレコーダー

      AC125V/15A タップ(6口/タイマー付)

      AC125V/15A タップ(6口/タイマー付)

        AC125V/15A フットスイッチ(2mコード付)

        AC125V/15A フットスイッチ(2mコード付)

          [抜け止め型] マグネット付タップ(雷サージ対応)

          [抜け止め型] マグネット付タップ(雷サージ対応)

            AC125V/15A タップ(4口・接地・マグネット付)

            AC125V/15A タップ(4口・接地・マグネット付)

              OAタップ(ホコリ侵入防止用シャッター付)

              OAタップ(ホコリ侵入防止用シャッター付)

                AC125V/15A タップ(6口・接地抜け止・MG付)

                AC125V/15A タップ(6口・接地抜け止・MG付)

                  TRUSCO 3WAYビジネスバッグ 多機能ポケット付

                  TRUSCO 3WAYビジネスバッグ 多機能ポケット付

                    AC125V/15Ax 5m タップ(3口・集中スイッチ付/白)

                    AC125V/15Ax 5m タップ(3口・集中スイッチ付/白)

                      コードバンド 20本入 KBシリーズ

                      コードバンド 20本入 KBシリーズ

                        安全配線器

                        安全配線器

                          モニターアーム(距離・角度調整可能)

                          モニターアーム(距離・角度調整可能)

                            メーカー アズワン サンコー エスコ エスコ エスコ エスコ ロアス エスコ トラスコ中山 エスコ アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 122,546円 18,000円 37,100円 2,520円 3,190円 3,450円 3,589円 4,840円 9,675円 1,629円 220円 9,800円 13,800円
                            通常出荷日 13日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  

                            スピードドームジョイスティック付防犯カメラシステムのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました