(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

真空保持型自動リーク弁 VKL-25

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

真空保持型自動リーク弁 VKL-25

通常単価(税別)
61,263円
税込単価
67,389円

【特長】・油回転真空ポンプを真空保持型にすることができます・ポンプ停止時に容器...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 仕様:
    フランジ形式:NW-25
  • 材質:
    シール部:バイトン
  • 質量(g):
    1700
  • 内容量:
    1個

型番

0357-64-55-96 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0357-64-55-96

1個

1個

61,263( 67,389円 )

28日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・油回転真空ポンプを真空保持型にすることができます
・ポンプ停止時に容器の真空を保持すると共に、ポンプ内部を大気圧に戻します
・ポンプの遅延リーク弁として機能し、オイルの逆流を防止します
・ポンプのモーター電圧用の電磁弁を選定のうえ、同モーターと同時にON、OFFするように接続して使用します

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

真空保持型自動リーク弁 VKL-25の型番0357-64-55-96のページです。
型番0357-64-55-96に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真空保持型自動リーク弁 VKL-25

真空保持型自動リーク弁 VKL-25

    真空電磁弁

    真空電磁弁

      バレルポンプ T型ハンドル PP 200mL 東京硝子器械

      バレルポンプ T型ハンドル PP 200mL 東京硝子器械

        オイルミストトラップ JMシリーズ 東京硝子器械

        オイルミストトラップ JMシリーズ 東京硝子器械

          ポンプ油 ニュークリアバック

          ポンプ油 ニュークリアバック

            ガロン瓶ボトルキャップ

            ガロン瓶ボトルキャップ

              オイルミストトラップインライン OMT-C-100

              オイルミストトラップインライン OMT-C-100

                オイルミストトラップ JMシリーズ

                オイルミストトラップ JMシリーズ

                  ベローズポンプ

                  ベローズポンプ

                    クランプ型真空弁

                    クランプ型真空弁

                      真空バルブ

                      真空バルブ

                        オイルミストトラップ 標準型

                        オイルミストトラップ 標準型

                          真空ポンプ用オイル

                          真空ポンプ用オイル

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
                            通常価格 61,263円 61,117円 51,000円 25,746円 4,084円 8,271円 19,892円 25,746円 34,442円 42,202円 22,463円 13,296円 21,045円
                            通常出荷日 28日目   16日目   6日目   5日目   5日目   6日目~   5日目   5日目   11日目   5日目   5日目~   5日目   5日目~  
                            商品タイプ その他 その他 送液ポンプ その他 その他 その他 その他 その他 送液ポンプ その他 その他 その他 その他
                            仕様 フランジ形式:NW-25 - - - 油種:鉱物油 - 適合真空ポンプ:USW/TSW/BSW/UST/TST/BST-20、50、100、P65D、 DW-60 - - - - - -
                            材質 シール部:バイトン 接ガス部:SUS 304/316/Viton ボディー:SUS 304 接続部:PP 本体(JM型)/アルミニウム製(アルマイト加工) - キャップ:PP製、接液部:PTFE製、フィルター部:PTFE、バイトン製 - 本体(JM型)/アルミニウム製(アルマイト加工) ポンプブラケット:PP製(接液部:PP製) - - - -
                            質量(g) 1700 2400 - - - - - - - - - - -
                            内容量 1個 1個 1台 1個 1個 1個 1個 1個 1台 1個 1個 1個 1缶

                            真空保持型自動リーク弁 VKL-25のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            送液ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました