(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

使い捨て式防塵マスク5300-A 10枚

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

使い捨て式防塵マスク5300-A 10枚【10個入り】

通常単価(税別)
9,579円
税込単価
10,537円

【特長】・金属パーツ不使用で廃棄時の分別作業の手間が必要ありません・丈夫で切れ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マスク本体
  • 商品用途:
    使い捨て防じん
  • 吸気抵抗値(Pa):
    70以下
  • 使用限度時間(h):
    14
  • 国家検定合格番号:
    第TM288号
  • 粉じん捕集効率(%):
    95以上
  • 重量(g):
    24以下
  • 内容量:
    1箱(10枚入)

型番

0941-87-05-22 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0941-87-05-22

1箱(10枚入)

1パック

10個入り

9,579( 10,537円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属パーツ不使用で廃棄時の分別作業の手間が必要ありません
・丈夫で切れにくい織ゴムタイプのベルトを採用しました
・ヘッドバンドタイプでしっかり装着でき、長さ調節も自由にできます
・国家検定合格第TM288号
・排気弁付き

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

使い捨て式防塵マスク5300-A 10枚の型番0941-87-05-22のページです。
型番0941-87-05-22に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

使い捨て式防塵マスク5300-A 10枚

使い捨て式防塵マスク5300-A 10枚

    使い捨て式防塵マスク4300-A DS2 10枚

    使い捨て式防塵マスク4300-A DS2 10枚

      防じんマスク 4500-A

      防じんマスク 4500-A

        防じんマスク 5000-A

        防じんマスク 5000-A

          防じんマスク 4000-A DS2

          防じんマスク 4000-A DS2

            防じんマスク ハイラック355型

            防じんマスク ハイラック355型

              使い捨て式防じんマスク 9913JV-DS2 10枚

              使い捨て式防じんマスク 9913JV-DS2 10枚

                防護マスク 8210 N95 20枚

                防護マスク 8210 N95 20枚

                  防じんマスクろ過材(交換用ろ過材 2071)

                  防じんマスクろ過材(交換用ろ過材 2071)

                    防臭マスク マスキーMD 10枚入

                    防臭マスク マスキーMD 10枚入

                      使い捨て式防じんマスク(N95)

                      使い捨て式防じんマスク(N95)

                        使い捨て式防じんマスク"9913"

                        使い捨て式防じんマスク"9913"

                          使い捨て防塵マスク[3コ入り]

                          使い捨て防塵マスク[3コ入り]

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 ユニ・チャーム スリーエムジャパン KTC(京都機械工具)
                            通常価格 9,579円 9,878円 10,823円 8,102円 8,422円 4,697円 5,759円 3,770円 910円 7,721円 10,725円 5,020円 1,600円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   7日目   6日目   6日目   6日目   7日目   1日目   1日目   6日目  
                            商品タイプ マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 取替用パーツ マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体
                            商品用途 使い捨て防じん 使い捨て防じん 使い捨て防じん 使い捨て防じん 使い捨て防じん 使い捨て防じん 使い捨て防じん 防毒 使い捨て防じん 一般作業用 使い捨て防じん 一般作業用 使い捨て防じん
                            吸気抵抗値(Pa) 70以下 70以下 50以下 50以下 50以下 50以下 70以下 14 - - - - -
                            使用限度時間(h) 14 12 12 12 12 15 9 - - - - - -
                            国家検定合格番号 第TM288号 第TM218号 第TM219号 第TM287号 第TM217号 第TM340号 - - M192号 - - - -

                            使い捨て式防塵マスク5300-A 10枚のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            使い捨て式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました