(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FF式石油ストーブ(カートリッジタンク)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

FF式石油ストーブ(カートリッジタンク)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
79,698円  特別価格 
税込価格
87,668円  特別価格 

【特長】・空気を汚さずお部屋を暖め先進技術で排気もクリーン・安心の日本製

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ヒーター・ストーブ
  • 種類:
    石油
  • 電源(V):
    単相100
  • その他:
    オプション
  • 安全装置:
    対震自動消火装置・不完全燃焼防止装置・点火安全装置・停電安全装置・過熱防止装置・燃焼制御装置
  • 周波数:
    100V・50/60Hz
  • 内容量:
    1個

型番

FF-45GT 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
消費電力(W)
タンク容量(L)
詳細タイプ
本体寸法幅(mm)
本体寸法奥行(mm)
本体寸法高さ(mm)
暖房目安(コンクリート)
暖房目安(木造)
JANコード
質量(g)
暖房出力(kW/h)
燃料消費量(L/h)
特長
その他仕様
燃焼継続時間(h)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
FF-45GT

FF-45GT

52/47(50/60Hz)
7
密閉式石油スト-ブ・ポット式・強制給排気形・強制対流形・電気点火
496
339
600
19畳(31.5㎡)
12畳(20.0㎡)
ホワイト(W)
4963505191092
20000
4.50~1.54
最大:0.509/最小:0.174
PSC対応品
運転音:(弱)24dB (強)39dB
-
1個

1個

79,698円

70,524

( 77,576円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・空気を汚さずお部屋を暖め先進技術で排気もクリーン
・安心の日本製

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FF式石油ストーブ(カートリッジタンク)

FF式石油ストーブ(カートリッジタンク)

    フレキシブルリボンヒーター 500W

    フレキシブルリボンヒーター 500W

      フレキシブルリボンヒーター 200W

      フレキシブルリボンヒーター 200W

        シリコンコードヒーター WPCH1

        シリコンコードヒーター WPCH1

          フレキシブルリボンヒーター 300W

          フレキシブルリボンヒーター 300W

            シリコンリボンヒーター

            シリコンリボンヒーター

              フレキシブルリボンヒーター 250W

              フレキシブルリボンヒーター 250W

                フレキシブルリボンヒーター 100W

                フレキシブルリボンヒーター 100W

                  チューブカバーヒーター

                  チューブカバーヒーター

                    フレキシブルリボンヒーター 400W

                    フレキシブルリボンヒーター 400W

                      フレキシブルリボンヒーター 150W

                      フレキシブルリボンヒーター 150W

                        静岡 赤外線オイルヒーター“バルシックスKBS”

                        静岡 赤外線オイルヒーター“バルシックスKBS”

                          赤外線オイルヒーター バルシックス用放熱ディスク

                          赤外線オイルヒーター バルシックス用放熱ディスク

                            メーカー トヨトミ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 静岡製機 静岡製機
                            通常価格 79,698円 10,995円 10,313円 11,873円 11,250円 14,498円 11,438円 10,748円 33,720円 11,745円 11,370円 141,976円 12,100円
                            通常出荷日 5日目   18日目   18日目   25日目   18日目   25日目   18日目   18日目   18日目   18日目   18日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ ヒーター・ストーブ ヒーター ヒーター ヒーター ヒーター ヒーター ヒーター ヒーター ヒーター ヒーター ヒーター ヒーター・ストーブ その他
                            種類 石油 電気 電気 電気 電気 電気 電気 電気 電気 電気 電気 赤外線オイル -
                            電源(V) 単相100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 単相100 -
                            その他 オプション - - - - - - - - - - - オプション
                            安全装置 対震自動消火装置・不完全燃焼防止装置・点火安全装置・停電安全装置・過熱防止装置・燃焼制御装置 - - - - - - - - - - - -

                            FF式石油ストーブ(カートリッジタンク)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            暖房用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました