(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハタヤ LED吊り下げ灯

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハタヤ LED吊り下げ灯

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,574円
税込単価
28,131円

【特長】・樹脂製軽量設計だから落下などの衝撃に強いです・バラストレス水銀灯16...

詳細情報を確認する

型番

LTL-24WK 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LTL-24WK

1個

25,574( 28,131円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂製軽量設計だから落下などの衝撃に強いです
・バラストレス水銀灯160W相当の明るさです
・落下防止ワイヤー付属です
・コンセント付なので連結点灯が可能です(15灯まで)
・照明カバーは耐薬品性なので溶剤で拭き取り清掃ができます
【商品仕様】
・建築、土木現場
・防災
・屋外イベント
・倉庫
・本体色:緑
・電線長さ:5m
・電線仕様:VCT1.25m㎡×3C(接地付)
・コンセント定格:2P・15A・125V接地付
・コンセント形状×個数:2P接地付×2
・照明装置:24W白色LED
・照明ON/OFFスイッチ付
・明るさ(lm):2400
・コード長さ(m):5
・消費電力(W):24
・電源(V):100
・幅(mm):210
・奥行(mm):210
・標準消費電力料金:0.65円/h
・高さ(mm):305
・材質:ABS
・JANコード:4930510321929
・トラスココード:114-5199
・質量:2.2kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハタヤ LED吊り下げ灯の型番LTL-24WKのページです。
型番LTL-24WKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハタヤ LED吊り下げ灯

ハタヤ LED吊り下げ灯

    ハタヤ 作業灯(屋外用)

    ハタヤ 作業灯(屋外用)

      ハタヤ LEDロングライトスタンド

      ハタヤ LEDロングライトスタンド

        ハタヤ 40WLED作業灯

        ハタヤ 40WLED作業灯

          ハタヤ LED作業灯(18W広角タイプ)(屋外用)

          ハタヤ LED作業灯(18W広角タイプ)(屋外用)

            ハタヤ LED作業灯 20W電球色広角タイプ

            ハタヤ LED作業灯 20W電球色広角タイプ

              ハタヤ LED作業灯 20W電球色ビームタイプ

              ハタヤ LED作業灯 20W電球色ビームタイプ

                ハタヤ LED作業灯(17Wビームランプタイプ)(屋外用)

                ハタヤ LED作業灯(17Wビームランプタイプ)(屋外用)

                  ハタヤ LEDジューデンボールライト専用予備バッテリー

                  ハタヤ LEDジューデンボールライト専用予備バッテリー

                    2灯式LED投光器

                    2灯式LED投光器

                      [充電式]作業灯/LED

                      [充電式]作業灯/LED

                        ハタヤ 30WLED投光器 ドラムスタンドタイプ

                        ハタヤ 30WLED投光器 ドラムスタンドタイプ

                          AC100V 作業灯/LED(8灯・24m)

                          AC100V 作業灯/LED(8灯・24m)

                            メーカー ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ワコウ(和光機械工業) エスコ ハタヤリミテッド エスコ
                            通常価格 25,574円 8,482円 115,523円 29,773円 21,625円 21,857円 21,026円 17,625円 67,947円 646,524円 64,413円 53,612円 13,890円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目~   1日目~   6日目   10日目   1日目   4日目   2日目   当日出荷可能

                            ハタヤ LED吊り下げ灯のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            投光器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました