(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鎌倉 身体冷却システム COOLEX 脇冷却ウェア

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

鎌倉 身体冷却システム COOLEX 脇冷却ウェア

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
85,834円  特別価格 
税込価格
94,417円  特別価格 

【商品仕様】・サイズ:フリー(S-2L)・カラー:ブルー・トラスココード:12...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    胴周り用品
  • 質量(g):
    810
  • トラスココード:
    120-5512
  • サイズ:
    フリー(S-2L)
  • 色:
    ブルー

(i)ご注意

  • 乾燥機の使用はできません。

型番

CW-WVNCLFN 解除

Loading...

製品仕様

型番サイズカラートラスココード質量
CW-WVNCLFNフリー(S-2L)ブルー120-5512810g
商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CW-WVNCLFN

1個

85,834円

69,448

( 76,393円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ:フリー(S-2L)
・カラー:ブルー
・トラスココード:120-5512
・質量:810g

(i)ご注意

  • 乾燥機の使用はできません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鎌倉 身体冷却システム COOLEX 脇冷却ウェア

鎌倉 身体冷却システム COOLEX 脇冷却ウェア

    鎌倉 身体冷却システム COOLEX-1用ミニチラー

    鎌倉 身体冷却システム COOLEX-1用ミニチラー

      気化式冷風機用オプション 冷却エレメント

      気化式冷風機用オプション 冷却エレメント

        冷風機 タンク容量120L

        冷風機 タンク容量120L

          AC100V/700W/40畳除湿機

          AC100V/700W/40畳除湿機

            気化式送風機(冷風・加湿)オゾーン

            気化式送風機(冷風・加湿)オゾーン

              消臭パック 2個入り

              消臭パック 2個入り

                トヨトミ TIW-PT6 テラスワク

                トヨトミ TIW-PT6 テラスワク

                  省電力・気化放熱式涼風扇 アクアクール ミニ

                  省電力・気化放熱式涼風扇 アクアクール ミニ

                    気化式冷風機 タンク脱着式 単相100V

                    気化式冷風機 タンク脱着式 単相100V

                      冷風機 タンク容量240L

                      冷風機 タンク容量240L

                        気化式冷風機用オプション フィルター

                        気化式冷風機用オプション フィルター

                          気化式冷風機(大風量タイプ・キャスター付)

                          気化式冷風機(大風量タイプ・キャスター付)

                            メーカー 鎌倉製作所 鎌倉製作所 静岡製機 ワキタ エスコ 日動工業 静岡製機 トヨトミ 鎌倉製作所 静岡製機 ワキタ 静岡製機 アメフレック
                            通常価格 85,834円 345,000円 14,761円 142,667円 105,000円 128,706円 2,077円 9,800円 125,333円 139,000円 389,160円 4,952円 386,251円
                            通常出荷日 15日目   11日目   1日目   20日目   1日目   当日出荷可能 2日目~   1日目   5日目   11日目   4日目   1日目   1日目   8日目  
                            商品タイプ 胴周り用品 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 810 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 120-5512 - - - - - - - - - - - -
                            サイズ フリー(S-2L) - - - - - - - - - - - -
                            ブルー - - - - - - - - - - - -

                            鎌倉 身体冷却システム COOLEX 脇冷却ウェアのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました