(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SHOWA 置き型熱中症予防標識

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SHOWA 置き型熱中症予防標識

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,714円
税込単価
4,085円

【特長】・床面にはNBR(特殊合成ゴム)を使用し、滑りにくく柔軟性があります・...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N18-07

5個

3,714( 4,085円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・床面にはNBR(特殊合成ゴム)を使用し、滑りにくく柔軟性があります
・持ち運びに便利、簡単設置で滑りにくいマットです
・施工不要なので、どなたでも設置できます
【商品仕様】
・熱中症の注意喚起に
・取付仕様:床置き
・表示内容:熱中症を予防しましょう!水分・塩分補給・適度な休憩!
・幅(mm):450
・長さ(mm):300
・材質:表:PVCフィルムコーディング+ポリエステル(100%)、裏:NBR(特殊合成ゴム)
・JANコード:4582353036715
・トラスココード:123-7510
・質量:250g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SHOWA 置き型熱中症予防標識の型番N18-07のページです。
型番N18-07に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SHOWA 置き型熱中症予防標識

SHOWA 置き型熱中症予防標識

    熱中症予防緊急医療情報カード

    熱中症予防緊急医療情報カード

      熱中症対策ポスター

      熱中症対策ポスター

        熱中症予報板

        熱中症予報板

          熱中症処置応急セットTN

          熱中症処置応急セットTN

            ユニット 桃太郎旗 熱中症を防ごう!

            ユニット 桃太郎旗 熱中症を防ごう!

              つくし 熱中症対策ポスター 緊急時連絡表 上質紙

              つくし 熱中症対策ポスター 緊急時連絡表 上質紙

                ヘッドアップ バンダナ型キャップ

                ヘッドアップ バンダナ型キャップ

                  ウォータークーラー 水道直結式 卓上型 冷水専用

                  ウォータークーラー 水道直結式 卓上型 冷水専用

                    ウォータークーラー タンクトップ式 卓上型(冷水専用タイプ)

                    ウォータークーラー タンクトップ式 卓上型(冷水専用タイプ)

                      950-1250mmトレッキングステッキ(伸縮型/2本)

                      950-1250mmトレッキングステッキ(伸縮型/2本)

                        超保冷クーラーBOX マグネットタイプ

                        超保冷クーラーBOX マグネットタイプ

                          遮光・遮熱メッシュシート

                          遮光・遮熱メッシュシート

                            メーカー 昭和商会 昭和商会 つくし工房 ユニット 昭和商会 ユニット つくし工房 ミドリ安全 西山工業 西山工業 エスコ トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 3,714円 196円 254円 6,200円 6,488円 2,554円 350円 1,762円 118,000円 90,990円 6,861円 16,687円 1,571円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   4日目   4日目   4日目   4日目   13日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~  

                            SHOWA 置き型熱中症予防標識のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました