(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エレクター ステンレステーパー1段分(4組)

エレクター ステンレステーパー1段分(4組)【4個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,000円
税込単価
6,600円

【特長】・SUS304製のテーパー(シェルフの固定パーツ)です・ステンレスエレ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TAPSUS

1パック

4個入り

6,000( 6,600円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・SUS304製のテーパー(シェルフの固定パーツ)です
・ステンレスエレクター・シェルフと使用することで腐食による異物混入のリスクを低減します
・次亜塩素酸Na液での消毒にも対応いたします
【商品仕様】
・耐食性が高いので、高温・低温などの過酷な環境下の使用に最適です
・組立式
・材質:ステンレス(SUS304)
・トラスココード:114-3108
・質量:260g

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エレクター ステンレステーパー1段分(4組)の型番TAPSUSのページです。
型番TAPSUSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エレクター ステンレステーパー1段分(4組)

エレクター ステンレステーパー1段分(4組)

    メタルラック用アジャスター(2組入り)

    メタルラック用アジャスター(2組入り)

      エレクター用ドーリー(奥行460mm用)【エレクター】

      エレクター用ドーリー(奥行460mm用)【エレクター】

        エレクター用ドーリー(奥行610mm用)【エレクター】

        エレクター用ドーリー(奥行610mm用)【エレクター】

          NF かどピタ 2個組

          NF かどピタ 2個組

            軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)

            軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)

              軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1200mm、4段タイプ)

              軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1200mm、4段タイプ)

                軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ)

                軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ)

                  エレクター ステンレスエレクターシェルフ 単体型 3段(奥行460mm)

                  エレクター ステンレスエレクターシェルフ 単体型 3段(奥行460mm)

                    エレクター ステンレスエレクターシェルフ 単体型 3段(奥行307mm)

                    エレクター ステンレスエレクターシェルフ 単体型 3段(奥行307mm)

                      エレクター 304ソリッドエレクターシェルフ用棚板

                      エレクター 304ソリッドエレクターシェルフ用棚板

                        エレクター メトロマックス4 フラットマット+抗菌樹脂製ポール 1366×620×1378 4段

                        エレクター メトロマックス4 フラットマット+抗菌樹脂製ポール 1366×620×1378 4段

                          ステンレスラック(ベタ棚タイプ) 4段 RBN4型/RB4型 SUS304

                          ステンレスラック(ベタ棚タイプ) 4段 RBN4型/RB4型 SUS304

                            メーカー エレクター エスコ エレクター エレクター 日本ファイリング トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 エレクター エレクター エレクター エレクター シンコー
                            通常価格 6,000円 1,488円 45,080円 46,550円 583円 15,049円 13,425円 13,733円 49,945円 46,740円 27,933円 127,530円 44,131円
                            通常出荷日 4日目   2日目   当日出荷可能 19日目   19日目   18日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   8日目   8日目   4日目   4日目   5日目  

                            エレクター ステンレステーパー1段分(4組)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                            閉じる

                            比較リスト