(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オプティックパッド 100枚入 CT811

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オプティックパッド 100枚入 CT811【100個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,550円
税込価格
5,005円

【特長】・光学製品に対応した特別な薬液を使用し、拭き取り表面を傷つけず、糸くず...

詳細情報を確認する

型番

3-9860-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

3-9860-01

1パック

100個入り

4,550( 5,005円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・光学製品に対応した特別な薬液を使用し、拭き取り表面を傷つけず、糸くずの出ないセルロース製のパッドです。

【商品仕様】
・サイズ(mm):127×117.8
・入数:1箱(1枚/袋×100袋入)
・材質:セルロース
・主成分:イソプロピルアルコール・脱イオン水
・個包装

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オプティックパッド 100枚入 CT811

オプティックパッド 100枚入 CT811

    “ワイピングクロス”(5枚入)

    “ワイピングクロス”(5枚入)

      橋本 カウンタークロス(レギュラー)薄手 ブルー (100枚×9袋=900枚)

      橋本 カウンタークロス(レギュラー)薄手 ブルー (100枚×9袋=900枚)

        橋本 カウンタークロス(レギュラー)薄手 ピンク (100枚×9袋=900枚)

        橋本 カウンタークロス(レギュラー)薄手 ピンク (100枚×9袋=900枚)

          橋本 カウンタークロス(レギュラー)薄手 グリーン (100枚×9袋=900枚)

          橋本 カウンタークロス(レギュラー)薄手 グリーン (100枚×9袋=900枚)

            タオルウエス(100% コットン)

            タオルウエス(100% コットン)

              マイクロクロス20枚入

              マイクロクロス20枚入

                WIP100 ピグバリューワイパー

                WIP100 ピグバリューワイパー

                  ふき取りみがきクロス 10枚入

                  ふき取りみがきクロス 10枚入

                    激落ちクロスマイクロファイバー10枚入

                    激落ちクロスマイクロファイバー10枚入

                      “お掃除用クロス”(10枚入)

                      “お掃除用クロス”(10枚入)

                        NEWプロウエス 7枚入

                        NEWプロウエス 7枚入

                          使い捨てぞうきん 綿100%

                          使い捨てぞうきん 綿100%

                            メーカー アズワン バイリーンクリエイト 橋本クロス 橋本クロス 橋本クロス エスコ ボンスター アズワン 東京硝子器械 LEC バイリーンクリエイト ハンディ・クラウン トラスコ中山
                            通常価格 4,550円 2,200円 12,150円 12,150円 12,150円 4,170円 1,163円 19,632円 4,877円 1,061円 4,620円 921円 3,904円
                            通常出荷日 1日目   1日目   3日目   11日目   11日目   1日目   当日出荷可能 1日目   8日目   8日目   1日目   2日目   3日目   1日目  

                            オプティックパッド 100枚入 CT811のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました