(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

女性用 サポートウェア(腰・背中用 スリムタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

女性用 サポートウェア(腰・背中用 スリムタイプ)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
25,500円  特別価格 
税込価格
28,050円  特別価格 

・吸汗・速乾性が高く、快適な着用感があります。・腰と背中を重点的にサポートしま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ワーキングサポーター
  • 色:
    ブラック
  • 材質:
    ポリエステル、ポリウレタン
  • 商品詳細種別:
    女性用サポートウェア(腰・背中用スリムタイプ)
  • 胸囲(cm):
    73~90
  • 胴囲(cm):
    60~80

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
身長(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
S
148~154

1個

25,500円

24,357

( 26,793円 )

1日目

一部当日出荷可能

M
154~162

1個

25,500円

24,357

( 26,793円 )

1日目

一部当日出荷可能

L
162~170

1個

25,500円

24,357

( 26,793円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・吸汗・速乾性が高く、快適な着用感があります。
・腰と背中を重点的にサポートします。
・前かがみや中腰作業、床面施工などの動作が多い現場に最適です。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

女性用 サポートウェア(腰・背中用 スリムタイプ)

女性用 サポートウェア(腰・背中用 スリムタイプ)

    女性用 サポートウェア Xタイプ(肩用 スリムタイプ)

    女性用 サポートウェア Xタイプ(肩用 スリムタイプ)

      女性用 サポートウェア(腰・背中用 Tタイプ)

      女性用 サポートウェア(腰・背中用 Tタイプ)

        男性用 サポートウェア(腰・背中用)

        男性用 サポートウェア(腰・背中用)

          女性用 サポートウェア

          女性用 サポートウェア

            サポートウェア(腰用)

            サポートウェア(腰用)

              男性用 サポートウェア(肩用 Xタイプ)

              男性用 サポートウェア(肩用 Xタイプ)

                サポーター(腰用 ベルト幅200mm)

                サポーター(腰用 ベルト幅200mm)

                  サポーター(親指用)

                  サポーター(親指用)

                    [フリー] サポーター(膝用)

                    [フリー] サポーター(膝用)

                      サポーター(手首右用)

                      サポーター(手首右用)

                        サポーター(ふくらはぎ用)

                        サポーター(ふくらはぎ用)

                          [フリー]サポーター(MP関節用)

                          [フリー]サポーター(MP関節用)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 25,500円 25,500円 25,500円 25,000円 5,190円 16,474円 18,200円 7,200円 1,200円 3,600円 2,300円 5,000円 2,800円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ ワーキングサポーター ワーキングサポーター ワーキングサポーター ワーキングサポーター ワーキングサポーター ワーキングサポーター ワーキングサポーター ベルトサポーター ワーキングサポーター ワーキングサポーター - ワーキングサポーター ワーキングサポーター
                            ブラック ブラック ブラック - ブラック - - ブラック ホワイト ブラック - ブラック ブラック
                            材質 ポリエステル、ポリウレタン ポリエステル、ポリウレタン ポリエステル、ポリウレタン ポリエステル、ポリウレタン ポリエステル、ポリウレタン ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン ポリエステル、ポリウレタン ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン ナイロン、ポリウレタン、シリコン ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン、鉄 ナイロン、ポリウレタン ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン ナイロン、ポリウレタン、ポリエチレン
                            商品詳細種別 女性用サポートウェア(腰・背中用スリムタイプ) 女性用サポートウェア Xタイプ(肩用スリムタイプ) 女性用サポートウェア(腰・背中用Tタイプ) 男性用サポートウェア(腰・背中用) 女性用サポートウェア サポートウェア(腰用) 男性用サポートウェア(肩用Xタイプ) サポーター(腰用ベルト) サポーター(親指用) サポーター(膝用) サポーター(手首右用) サポーター(ふくらはぎ用) サポーター(MP関節用)
                            胸囲(cm) 73~90 73~90 85~102 - - - - - - - - - -

                            女性用 サポートウェア(腰・背中用 スリムタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました